Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen)
Nutzen Sie die Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen), um Geräte- und Statusinformationen anzuzeigen, wenn das Gerät online ist.
Verwenden Sie die Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) für Folgendes:
- Bestimmen der Identität des Geräts.
- Anzeigen des aktuellen Betriebszustands des Geräts.
- Anzeigen, ob das Gerät von der Steuerung mit Verwaltungsrechten konfiguriert wurde.
- Anzeigen, ob aktuell eine Steuerung mit Verwaltungsrechten mit dem Gerät verbunden ist.
- Abrufen der neuesten Informationen vom Gerät.
- Zurücksetzen eines Geräts auf seinen Einschaltzustand.
- Anzeigen des geschützten Modus des Geräts (sofern unterstützt).
Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen)

Gerätediagnose
Um die Gerätediagnose anzuzeigen, wählen Sie in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Ansicht „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose) – Beispiel

Rückmeldung geben