Kalibrierungsverfahren
In diesem Verfahren wird die Kalibrierung eines Kanals auf einem Analog-Eingangsmodul zur Verwendung mit einem Spannungseingangstyp (V) beschrieben.
Um das Analog-Eingangsmodul zu kalibrieren, wenden Sie niedrige und hohe Signalreferenzen darauf an. Die Referenzen müssen mit dem vom Kanal verwendeten Eingangsbereich übereinstimmen.
Eingangstyp | Eingangsbereich | Niedrige Kalibrierungsreferenz | Hohe Kalibrierungsreferenz |
---|---|---|---|
Spannung (V) | –10 bis 10 V | 0,0 V | 10,0 V |
0 bis 10 V | 0,5 V | 10,0 V | |
0 bis 5 V | 0,5 V | 5,0V |
- Schließen Sie das Spannungseichgerät an den zu kalibrierenden Kanal an.
- Gehen Sie mit dem Projekt online und stellen Sie sicher, dass sich die Steuerung im Programm-Modus befindet.
- Überprüfen Sie, ob der zu kalibrierende Kanal für den richtigen Eingangsbereich konfiguriert ist.
- Wählen Sie im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) in der Ansicht „Calibration“ (Kalibrierung) die Option „Start Calibration“ (Kalibrierung starten).
- Wenn das Bestätigungsdialogfeld zum Kalibrieren des Kanals angezeigt wird, wählen Sie OK.
- Wählen Sie die Kanäle nacheinander oder in Gruppen zum Kalibrieren aus und wählen Sie anschließend „Next“ (Weiter) aus.
- Stellen Sie das Eichgerät auf die niedrige Referenz ein und wenden Sie es auf den Kanal an, wenn das Dialogfeld „Attach Low Reference“ (Niedrige Referenz anschließen) angezeigt wird.
- Wählen Sie „Next“ (Weiter) aus. Das Dialogfeld „Low Reference Results“ (Ergebnisse niedrige Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
- Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter). Wiederholen Sie den Kalibrierungsprozess, wenn der Status nicht „OK“ lautet.
- Stellen Sie das Eichgerät auf hohe Referenz ein und wenden Sie es auf den Kanal an, wenn das Dialogfeld „Attach High Reference“ (Hohe Referenz anschließen) angezeigt wird.
- Wählen Sie „Next“ (Weiter) aus. Das Dialogfeld „High Reference Results“ (Ergebnisse hohe Referenz) wird angezeigt und gibt den Status des kalibrierten Kanals an.
- Wenn der Status OK ist, klicken Sie auf „Next“ (Weiter). Wiederholen Sie den Kalibrierungsprozess, wenn der Status nicht „OK“ lautet.
- Wenn das Dialogfeld „Calibration Completed“ (Kalibrierung abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf „Finish“ (Fertigstellen).
Rückmeldung geben