Fehlerbehebung bei Ihrem Modul
Gehen Sie zur Fehlerbehebung Ihres Moduls wie folgt vor:
- ModulstatusanzeigenWeitere Informationen zur Fehlerbehebung mithilfe der Modulstatusanzeigen finden Sie in den jeweiligen modulspezifischen Abschnitten.
- Studio 5000 Logix Designer-Anwendung
Fehlerbehebung mit der Anwendung Studio 5000 Logix Designer
Überprüfen Sie im Steuerungsorganisator, ob ein Warnsymbol für das Modul angezeigt wird.
Warnsymbol im Controller Organizer (Steuerungsorganisator)

Wenn ein Warnsymbol vorhanden ist, rufen Sie die Moduleigenschaften auf und überprüfen Sie die Statuszeile, um den Fehlertyp zu ermitteln.
Fehlermeldung in der Statuszeile

Wenn die Verbindung fehlerhaft ist, navigieren Sie zur Ansicht „Connection“ (Verbindung) und überprüfen Sie den Fehlercode im Bereich „Connection Fault“ (Verbindungsfehler).
Beschreibung des Verbindungsfehlers mit Fehlercode

Fehlercode | Aktion |
---|---|
0x204 |
|
Codierungsfehler | Navigieren Sie zur Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen), um zu bestätigen, dass das tatsächlich eingesetzte Modul konform ist oder mit der konfigurierten Identität übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie in Publikation LOGIX-AT001, „Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique“ (Elektronische Codierung in Logix 5000-Steuerungssystemen – Anwendungstechniken). |
0x10 | Wechseln Sie zur Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) und prüfen Sie die Firmwareversion und den Status des schwerwiegenden Fehlers.
|
Beispiel für die Ansicht mit den Geräteinformationen mit vorhandenem schwerwiegenden Fehler

Wenn ein Kanal fehlerhaft ist, wechseln Sie in die Ansicht Channels (Kanäle) → Chxx und wählen Sie „Diagnostics“ (Diagnose) aus, um die Diagnosebedingung des Kanals anzuzeigen.
Beispiel für das Dialogfeld „Channel Diagnostics“ (Kanaldiagnose) mit Kurzschlussfehler

Wenn ein Fehler mit der Zeitsynchronisierung vorliegt, wechseln Sie zum Dialogfeld „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose), um den Status der Zeitsynchronisierung und die Identität der Grandmaster-Uhr zu überprüfen.
Beispiel für Gerätediagnose mit asynchroner Zeit

Die Identität der Grandmaster-Uhr muss mit der Identität der Grandmaster-Uhr des Netzwerks übereinstimmen. Überprüfen Sie im Dialogfeld „Device Diagnostics“ (Gerätediagnose) außerdem den Status der zeitlichen Synchronisierung für den Adapter.
Rückmeldung geben