Embedded Edge Compute-Modul

Embedded Edge Compute-Modul

Ein Embedded Edge Compute-Modul ist ein chassisbasiertes Modul, das direkt mit PLCs kommuniziert. Es ermöglicht Lese- und Schreibzugriff auf alle PLC-Tags sowohl über die Backplane als auch über den vorderen Ethernetanschluss 1.
Embedded Edge Compute-Module werden mit einem kostenlosen FactoryTalk Remote Access Runtime Pro-Entitlement geliefert.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entitlements.
Embedded Edge Compute-Module schließen die Lücke zwischen Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT), indem sie eine direkte Steuerungsüberwachung ermöglichen. Es unterstützt Edge-Computing-Anwendungen und ermöglicht die Datenerfassung, Analyse und Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen direkt am Netzwerkrand.
Embedded Edge Compute-Module verfügen über Konnektivitätsoptionen, die Kommunikationspfade zu REST-API, OPC UA und MQTT bereitstellen, um eine kollaborative Umgebung zu schaffen und Interoperabilität auf OT- und IT-Ebene zu ermöglichen, wodurch die IT/OT-Konvergenz zum Leben erweckt wird.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter Embedded Edge Compute-Modul | Allen-Bradley (rockwellautomation.com).
NOTIZ: Um mehr über Systemmanager des Geräts zu erfahren, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter: Embedded Edge Compute-Modul
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal