ASEM 6300P Panel-PC

In ASEM™ 6300P Panel-PCs, die für komplexe industrielle Anwendungen konzipiert wurden, sind Intel Core i3-, i5-, i7- und Celeron Skylake-Prozessoren der siebten Generation verbaut. Sie verfügen über Touchscreen-Technologien, einschließlich analoger resistiver und projizierter kapazitiver Technologie für die Multitouch-Bedienung.
Sowohl Standard- als auch Rahmeneinheiten mit Niedrigprofil sind mit Auflösungen bis zu Full HD vefügbar. ASEM 6300P Panel-PCs verfügen über die Schutzart IP65/IP66 (je nach Modell) und eignen sich daher ideal für Spritzwasseranwendungen wie die Lebensmittelverarbeitung und die Biowissenschaften.
ASEM 6300B Box-PCs verbessern die Cybersicherheit durch die Integration der ThinManager®-Software und reduzieren so die Angriffsfläche und die Sicherheitsrisiken, die mit mehreren PCs und lokal gespeicherten Anwendungen in einer Produktionshalle verbunden sind. Das im ASEM 6300B und 6300P vorinstallierte ThinManager-fähige BIOS ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihre ThinManager-Umgebung, ohne dass eine PXE- oder DHCP-Infrastruktur erforderlich ist.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter ASEM 6300P Panel-PC | Allen-Bradley (rockwellautomation.com).
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal