ASEM 6300B Box-PC

ASEM™ 6300B Box-PCs, die in verschiedenen Formfaktoren und Prozessoren verfügbar sind, können in die Software FactoryTalk® View SE oder FactoryTalk® Optix™ integriert werden, um eine optimale HMI-Erfahrung innerhalb des Connected Enterprise®-Systems von Rockwell Automation® zu gewährleisten.
ASEM™ 6300B Box-PCs sind standardmäßig mit Windows® 10 IoT Enterprise LTSC ausgestattet, aber auch ohne Betriebssystem verfügbar.
ASEM™ 6300B Box-PCs erhöhen die Cybersicherheit durch die Integration der ThinManager®-Software, die das Anwendungsmanagement zentralisiert und so die Angriffsfläche und die Sicherheitsrisiken in der Fertigung reduziert.
Die Industriecomputer ASEM 6300B und 6300P werden mit einem vorinstallierten ThinManager-fähigen BIOS geliefert. Dies ermöglicht eine einfache Integration in Ihre ThinManager-Umgebung, ohne dass eine PXE- oder DHCP-Infrastruktur erforderlich ist.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie unter ASEM 6300B Box-PC | Allen-Bradley (rockwellautomation.com).
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal