- Setup und Installation von Softwarekomponenten
Authentifizierung
Verwenden Sie verschiedene Arten der Authentifizierung, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf Systeme haben.
Authentifizierung von Benutzern bei Servern
Benutzer von
FactoryTalk® Remote Access™
können sich mit ihren Anmeldeinformationen, die FactoryTalk® Hub™
von unterstützt werden, beim Dienst anmelden.Authentifizierung von Runtimes Servern
Wenn die Runtime zum ersten Mal eine Verbindung mit dem Zugriffsserver herstellt, erhält sie eine signierte Identitätsdatei, die die Geräte-UID in der -Domäne enthält. Das Zertifikat wird für die Authentifizierung von Geräten beim Server verwendet und basiert auf der Sicherheit des Dateisystems des Betriebssystems. Auf die Zertifikatsdatei kann nur über Prozesse mit erhöhten Rechten zugegriffen werden.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
Authentifizierung von Zugriffsservern bei Frontends und Runtime
Wie bereits erwähnt, verwenden Clients TLS 1.2 für die Verbindung mit Zugriffsservern. Zugriffsserver verwenden ein SSL-Serverzertifikat, das von einer bekannten Zertifizierungsstelle signiert wurde. Clients können die Signatur anhand der im System installierten Zertifizierungsstellenzertifikate überprüfen.
Rückmeldung geben