- Setup und Installation von Softwarekomponenten
So zeigen Sie das Aktionsprotokoll an
Sie können eine Liste mit den Aktionen exportieren, die im und im Tool für den
FactoryTalk® Remote Access™
Managerinteraktiven Zugriff
ausgeführt werden.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie unter Protokoll und (Interaktiver Zugriff) Protokoll.
FactoryTalk® Remote Access™ Manager
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerRufen Sie den auf, und wählen Sie den Bereich
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerProtokoll
.Interaktiver Zugriff (Protokoll)
Interaktiver Zugriff
(Protokoll)- Rufen Sie denauf, und wählen Sie den BereichFactoryTalk® Remote Access™ManagerDomänenansicht.
- Klicken Sie auf die SchaltflächeInteraktiver Zugriff(ToolsoderNur Web) oben rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie den BereichProtokoll.
Rückmeldung geben