FactoryTalk Optix Studio und FactoryTalk Optix Studio Pro im Vergleich

Der Funktionsumfang von FactoryTalk Optix Studio und FactoryTalk Optix Studio Pro ist unterschiedlich.
Mithilfe dieser Liste können Sie ermitteln, welche Version von FactoryTalk Optix Studio für Ihr System am besten geeignet ist.
Funktion
FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio Pro
FactoryTalk Optix Studio auf Ihrem Computer installieren
FactoryTalk Optix-Anwendungen auf Ihrem Computer erstellen
FactoryTalk Optix-Anwendungen lokal auf Ihrem Computer oder Ihrem lokalen Laufwerk speichern
FactoryTalk Optix-Anwendungen von Ihrem Computer aus bereitstellen
FactoryTalk Optix-Anwendungen mit der webbasierten Umgebung von FactoryTalk Optix Studio erstellen
FactoryTalk Optix-Anwendungen im Remote-Repository speichern und Änderungen mit Versionskontrolle nachverfolgen
FactoryTalk Optix-Bibliotheken im Remote-Repository speichern und Änderungen mit Versionskontrolle nachverfolgen
Mehrere Personen können mit Hilfe der Versionskontrolle gleichzeitig an derselben FactoryTalk Optix-Anwendung arbeiten.
Bereitstellung von FactoryTalk Optix-Anwendungen aus der Cloud auf lokalen Geräten. Für diese Funktion ist FactoryTalk Remote Access erforderlich.
Verbindung lokaler Geräte mit der Cloud und Überwachung dieser Geräte von der Cloud aus. Für diese Funktion ist FactoryTalk Remote Access erforderlich.
Technische Kundenunterstützung
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.