MQTT

FactoryTalk®Optix
ist mit MQTT Version 5.0 kompatibel. Hierbei unterstützt der Client die Herausgeber-/Abonnent-Funktionalität.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter MQTT Version 5.0 (oasis-open.org).
Verwenden Sie diese Komponenten, um Ihre Anwendungslogik zu entwickeln:
  • MQTT-Broker
  • MQTT-Client
  • MQTT-Herausgeber
  • MQTT-Abonnent
Verwalten Sie Zertifikate und Schlüssel. Weitere Informationen finden Sie unter TLS ohne Clientzertifikat konfigurieren.

Standard-Nutzlaststruktur

Die Struktur der FactoryTalk Optix-MQTT-Nutzlast für Ordner mit 2 numerischen Tags und 1 Zeichenfolgen-Tag:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
Die Standard-Nutzlaststruktur ist festgelegt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal