Schnittstellenelemente erstellen
Erstellen Sie die erforderlichen Textfelder und Schaltflächen.
- Erstellen Sie Variablen:
- Erstellen Sie in derProjektansichtdrei Variablen, indem Sie mit der rechten Maustaste aufModellklicken und auswählen.
- Benennen Sie die Variablen um, indem Sie den Mauszeiger über jede Variable bewegen,auswählen und Folgendes eingeben:
- Source
- Target
- Password
- Wählen Sie für jede der Variablen unterEigenschaftendie OptionInt32und dannStringaus löschen Sie dann den Wert.
- Erstellen Sie das Textfeld „Quelldateipfad“:
- Erweitern Sie in derProjektansichtdie OptionUI.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld, wählen Sieaus und geben SieSourceBoxein.
- Setzen Sie unterEigenschaftendie OptionPlatzhaltertextaufSource file path.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie das Textfeld „Zieldateipfad“:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld, wählen Sieaus und geben SieTargetBoxein.
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionTargetBoxaus.
- Setzen Sie unterEigenschaftenden EigenschaftswertPlatzhaltertextaufTarget file path.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie das Textfeld „Passwort“:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Textfeld, wählen Sieaus und geben SiePasswordBoxein.
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionPasswordBoxaus.
- Setzen Sie unterEigenschaftenden EigenschaftswertPlatzhaltertextaufPassword.
- Setzen Sie unterEigenschaftenden EigenschaftswertSteuerungstypaufPassword.Mit dieser Einstellung wird das eingegebene Passwort verschleiert.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie die Packen-Schaltfläche:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sieaus und geben SieZipButtonein.
- Setzen Sie unterEigenschaftendie EigenschaftTextaufZip.
- Wählen Sie im FensterbereichEreignissenebenMouseClickEventdie Optionenund .
- Erstellen Sie die Entpacken-Schaltfläche:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sieaus und geben SieUnzipButtonein.
- Setzen Sie unterEigenschaftendie EigenschaftTextaufUnzip.
- Wählen Sie im FensterEreignissenebenMouseClickEventdie Optionund wählen Sie .
- Verlinken Sie die NetLogic mit den Variablen:
- Wählen Sie in derProjektansichtden OrdnerNetLogicaus.
- Wählen SieZipUnzipLogicaus und erstellen Sie unterEigenschaftendynamische Links zwischen:
- Passwordund
- Sourceund
- Targetund
Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.

Rückmeldung geben