Die Kontaktformular-Schnittstelle erstellen
Erstellen Sie die Kontaktformularschnittstelle und integrieren Sie sie in die NetLogic.
- Erweitern Sie inProjektansichtdie OptionUI.
- Erstellen Sie Beschriftungen:
- Klicken Sie für die Erstellung von vier Beschriftungen mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie zum Umbenennen der Beschriftungen die Maus über die einzelnen Beschriftungen, wählen Sieaus und geben Sie Folgendes ein:
- ContactForm
- EmailLabel
- SubjectLabel
- BodyLabel
- Wählen SieContactFormaus und setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufContact Form.
- Wählen SieEmailLabelaus und setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufEmail.
- Wählen SieSubjectLabelaus und setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufSubject.
- Wählen SieBodyLabelaus und setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufBody.
- Erstellen Sie Textfelder:
- Klicken Sie für die Erstellung von drei Textfeldern mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Benennen Sie die Textfelder um, indem Sie den Mauszeiger über die einzelnen Felder bewegen,auswählen und Folgendes eingeben:
- EmailBox
- SubjectBox
- BodyBox
- Erstellen Sie die Schaltfläche „Senden“:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sieaus und geben SieSendButtonein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufSend.
- Legen Sie inEreignisansichtdie OptionMouseClickEventfest, wählen Sieund wählen Sie .
- Erstellen Sie dynamische Links zwischen:
- replyToAddressund .
- mailSubjectund .
- mailBodyund .
Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.

Rückmeldung geben