Motorobjekte erstellen

Erstellung von Motorobjekten zur Auffüllung von Bereichsinstanzen mit Abtastdaten.
  1. Erstellung eines Motortyps:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Objekt
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      Motor
      ein.
    3. Wählen Sie in
      Eigenschaften
      oben eine Variable durch Auswahl von
      Add
      und danach
      Variable
      aus.
    4. Bewegen Sie den Mauszeiger zum Umbenennen der Variablen über die umzubenennende Variable, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      Speed
      ein
    5. Doppelklicken Sie in
      Typenansicht
      auf
      Modell
      .
    6. Ziehen Sie von
      Projektansicht
      aus
      Motor
      zum Ordner
      Typen
      in
      Typenansicht
      .
    In
    Projektansicht
    werden jetzt
    Motor (type)
    und
    MotorInstance
    angezeigt.
  2. Erstellung von Motorinstanzen:
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger in
      Projektansicht
      über
      MotorInstance
      , wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie dann
      Motor1
      ein.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Typen
      Motor
      aus.
      In
      Projektansicht
      wird jetzt
      Motor2
      angezeigt.
    3. Legen Sie für jede Motorinstanz in
      Eigenschaften
      die Werte für
      Speed
      fest.
  3. Erstellung eines Motor_Ext-Typs:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Objekt
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie dann
      Motor_Ext
      ein.
    3. Fügen Sie in
      Eigenschaften
      oben zwei Variablen hinzu, indem Sie
      Add
      auswählen und
      Variable
      wählen.
    4. Benennen Sie die Variablen um, indem Sie den Mauszeiger über jede der Variablen bewegen,
      Edit
      auswählen und Folgendes eingeben:
      • Acceleration
      • Power
    5. Ziehen Sie von
      Projektansicht
      aus die Option
      Motor_Ext
      in den Ordner
      Typen
      in
      Typenansicht
      .
    In
    Projektansicht
    werden jetzt
    Motor_Ext (type)
    und
    Motor_ExtInstance
    angezeigt.
  4. Erstellung von Motor_Ext-Instanzen:
    1. Bewegen Sie den Mauszeiger in
      Projektansicht
      über
      Motor_ExtInstance
      , wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      Motor1_Ext
      ein.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Typen
      Motor_Ext
      aus.
    3. Bewegen Sie den Mauszeiger in
      Projektansicht
      über
      Motor_Ext1
      , wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie dann
      Motor2_Ext
      ein.
    4. Legen Sie für jede Motor_Ext-Instanz in
      Eigenschaften
      die Werte für
      Beschleunigung
      und
      Leistung
      fest.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal