Benutzeroberflächensprache ändern
Ändert die Sprache der Benutzeroberfläche für die Anzeige der gesamten
FactoryTalk Optix Studio
-Anwendung zur Entwurfs- und Laufzeit in einer anderen Sprache.- Für die Änderung der Sprache der Benutzeroberfläche stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
- Wählen Sie in derProjektansichtden Projektknoten aus, erweitern Sie dann inEigenschaftendie OptionLokalisierungund wählen Sie anschließend inGebietsschematadie gewünschte Sprache aus.
- Wählen Sieund dann in
FactoryTalk Optix Studio-OptionenSprache und Gebietsschemadie gewünschte Sprache aus. - Bitten Sie einen anderen Benutzer mit einer anderen zugehörigen Gebietsschema-Sprache, sich anmelden.
Sprache der Benutzeroberfläche
Rückmeldung geben