- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Scrollansicht
Fensterbereich mit Bildlauf für die Anzeige von Inhalten, die größer als die Fensterbereichsgröße sind.
Vorgang
Die Scrollansicht unterstützt:
- Touch- und Multitouch-Gesten. Schwenken oder Zwei-Finger-Zoom.
- Tastatur- und Mausbedienung zum Vergrößern oder Verkleinern.oder .
Anwendungsfall
Anzeige von Übersichtsinformationen, Zeichnungen oder anderen Elementen, die größer als der Hauptanwendungscontainer sind.
Beispiel

Scrollansicht
Rückmeldung geben