Konverter für technische Einheiten
Verwenden Sie den Konverter für technische Einheiten, um Rohdatenwerte in skalierte Werte umzuwandeln, die auf einer Reihe von anpassbaren Werten basieren.
TIPP:
Zum Beispiel kann der Konverter für technische Einheiten Werte von 0 bis 65,535, die von einem Temperatursensor geliefert werden, in entsprechende Werte auf einer Skala von -20 bis +70 umwandeln. Die Eingabe eines Konverters für technische Einheiten ist in der Regel ein dynamischer Link mit einem importierten Tag.
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Roh min | Minimaler roher Datenwert |
Roh max | Maximaler roher Datenwert |
Skaliert min | Minimaler konvertierter Wert |
Skaliert max | Maximaler konvertierter Wert |
Modus | Die Richtung des dynamischen Links:
|
WICHTIG:
Der Konverter arbeitet nicht, wenn Sie in den Eigenschaften
Roh min
und Roh max
keine Werte angeben und es keinen dynamischen Link für die Eingabevariable gibt.Wenn... | dann... |
---|---|
die Eigenschaften Roh min und Roh max nicht gesetzt sind, | geht der Konverter davon aus, dass eine analoge Variable über einen dynamischen Link in der Eingabe gesetzt ist. Roh min und Roh max werden auf Niedrig-Grenzwert bzw. Hoch-Grenzwert der analogen Eingabevariable gesetzt. |
die Eigenschaften Roh min und Roh max gesetzt sind, | berücksichtigt der Konverter die Eigenschaften Roh min und Roh max und ignoriert etwaige Niedrig-Grenzwerte und Hoch-Grenzwerte der analogen Variableneingabe. |
nur die Eigenschaft Roh min oder Roh max gesetzt ist, | geht der Konverter davon aus, dass in der Eingabe über einen dynamischen Link eine analoge Variable gesetzt ist, und ignoriert die Eigenschaften Roh min und Roh max . Roh min und Roh max werden auf Niedrig-Grenzwert bzw. Hoch-Grenzwert der analogen Eingabevariable gesetzt. |
Quelle
Eine Variable, welche einen zu konvertierenden Rohwert enthält.
Output
Ein skalierter Wert entsprechend der festgelegten linearen Konvertierung.
Beispiel

Technische Einheit
Konverter für Technische Einheiten
Rückmeldung geben