Alarmmanager und Alarmzusammenfassung erstellen

Für die Anzeige wichtiger Informationen zu Alarmen im Projekt erstellen Sie die Widgets
Alarmmanager
und
Alarmzusammenfassung
.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Widgets
    aus.
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Alarm-Widgets
    in einen Ordner im Ordner
    UI
    .
    Alarmzusammenfassung# (type)
    und
    Alarmmanager# (type)
    werden jetzt im Ordner angezeigt.
  4. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  5. (Optional) Konfigurieren Sie im Editor die Eigenschaften der beiden Widgets.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal