Alarme

Mithilfe von Alarmen können Sie den Status eines Prozesses oder einer Maschine zur Laufzeit angeben. Alarme geben an, dass Aufmerksamkeit oder ein Eingreifen notwendig ist, z. B. wenn eine Variable einen kritischen Wert erreicht.
TIPP: Zum Beispiel kann eine Temperaturvariable vom normalen Sollwert abweichen und den Alarm auslösen.

Alarmtypen

FactoryTalk Optix Studio
enthält mehrere vordefinierte Alarmtypen. Die verschiedenen Alarmtypen lösen unterschiedliche Alarmereignistypen aus. Darüber hinaus können Sie durch Konfiguration weiterer Eigenschaften für den Alarm auch benutzerdefinierte Alarmtypen erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Alarmtypen.

Alarmkonfiguration

Erstellung von Alarmen mit Alarmobjekttypen und Alarmobjektinstanzen. Konfigurierung der Variablenabfragezeit für Alarme. Weitere Informationen finden Sie unter:
Mithilfe von Objekten und vorkonfigurierten Widgets können Sie die Alarmstatus zur Laufzeit visualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter:
TIPP: Wenn ein Controller über einen Nicht-OPC UA-Server verfügt, müssen Sie zur Überwachung des Systems die Controller-Variablen importieren und die Controller-Variablen in den Alarmobjekten referenzieren. Wenn die Anwendung einen OPC UA-Server bereitstellt, kann
FactoryTalk Optix Studio
automatisch mit OPC UA-Servern über das Objekt
Anwendungen
kommunizieren. Die Anwendung liest automatisch die Alarmereignisse, die vom OPC UA-Server bereitgestellt werden, um den Ereignisstatus und die Alarminformationen anzuzeigen.

Alarmverwaltung

Mithilfe des Alarmrasters können Sie Alarme zur Laufzeit quittieren und bestätigen. Weiterhin können Sie das Alarmraster auch so konfigurieren, dass Alarme automatisch quittiert und bestätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Alarme bestätigen und quittieren.

Alarmstatus

In
FactoryTalk Optix Studio
können Alarme die folgenden Status haben.
Alarmstatus
Status
Beschreibung
Alarmiert, unquittiert, unbestätigt
Aktiver Alarm, der entweder Ihre Aufmerksamkeit oder Ihren Eingriff erfordert
Alarmiert, quittiert, unbestätigt
Angesprochener Alarm
Alarmiert, quittiert, bestätigt
Behobener Alarm
Normal
Inaktiver Alarm
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal