Loading
Pressemitteilung
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation stellt neue Features für die FactoryTalk® InnovationSuite™ vor, powered by PTC: Die digitale Transformation wird beschleunigt

Die neueste Version der IIoT-Lösung automatisiert die IT/OT-Integration, vereinfacht die Edge-to-Cloud-Analyse ebenso wie das maschinelle Lernen und erstellt einen skalierbaren digitalen Thread. Services wie Beratung und Bereitstellung sind umfassend verfügbar

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation stellt neue Features für die FactoryTalk® InnovationSuite™ vor, powered by PTC: Die digitale Transformation wird beschleunigt hero image

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) präsentiert eine Reihe neuer Funktionen für die FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC. Sie vereinfachen, skalieren und beschleunigen die digitale Transformation in produzierenden Unternehmen. Erst vor Kurzem haben die beiden Unternehmen ihre strategische Allianz erweitert, um dem Momentum im Markt und der branchenweiten Aufmerksamkeit für die InnovationSuite gerecht zu werden. Seit der Markteinführung im Jahr 2018 haben die weltweit größten Automobil-, Konsumgüter-, Gesundheits-, Öl- und Gas- sowie Pharmaunternehmen aus 21 Ländern mit der InnovationSuite eine Reihe hochwertiger Lösungen erfolgreich bereitgestellt.

„Der Bedarf an Lösungen für die digitale Transformation ist erheblich gestiegen. Wir erleben das bei unseren Kunden, die schneller zu Innovationen kommen wollen, die Produktivität ihrer Mitarbeiter maximieren und ihre Betriebsabläufe optimieren“, sagte Arvind Rao, Direktor Produktmanagement bei Rockwell Automation. „Die neuen Funktionen helfen uns, unsere führende Position bei Technologie und Lösungen auszubauen und die Anforderungen unserer Kunden an Einfachheit, Skalierbarkeit und Fachkompetenz zu erfüllen – immer in Kombination mit unserem branchenführenden Partner-Ökosystem.“

FactoryTalk InnovationSuite ist die branchenweit erste umfassende Software-Suite für die digitale Transformation. Sie integriert das Industrial Internet of Things (IIoT), Edge-to-Cloud-Analyse, Manufacturing Execution Systeme (MES) und Augmented Reality (AR) umfassend – ganz so, wie vernetzte Unternehmen es benötigen. Die InnovationSuite vereinfacht die schnelle Entwicklung innovativer Lösungen ebenso wie sie die anschließende Operationalisierung und die Skalierung für den weltweiten Einsatz ermöglicht.

„Wir arbeiten sehr gerne zusammen mit dem Team von Rockwell Automation an der nächsten Generation der InnovationSuite“, sagte Don Busiek, Senior Vice President für strategische Allianzen bei PTC. „Wir unterstützen Unternehmen, ihre digitale Transformation im aktuellen makroökonomischen Umfeld neu auszurichten. Dafür bietet die InnovationSuite die umfassendste und effektivste Methode, um die Mitarbeiter, Produkte und Prozesse optimal einzusetzen. Produzierende Unternehmen sind damit in der Lage, das New Normal anzunehmen.“

Die neuen Funktionen der InnovationSuite unterstützen produzierende Unternehmen bei zentralen Herausforderungen der digitalen Transformation. Dazu gehören:

Die IT/OT-Integration beschleunigen

Das kürzlich angekündigte FactoryTalk® Edge Gateway verbessert die Genauigkeit von OT-Daten (Operational Technology) und sorgt damit für tiefere Erkenntnisse. Dafür sorgt die einzigartige FactoryTalk® Smart-Object-Funktion von Rockwell Automation mit einer reichhaltigen Kontextualisierung. Die Daten werden in ein konfigurierbares Datenmodell verpackt, das vorgelagerte IT-Anwendungen abbilden können. Erst kürzlich hat Rockwell Automation die Zusammenarbeit mit Microsoft erweitert, um die digitale Agilität zu erhöhen: Von Edge bis Cloud soll das eigene Datenmodell, mit der ThingWorx IIoT Solutions Platform von PTC und dem Microsoft Azure IoT Hub integriert arbeiten. Mit der Übernahme von ASEM durch Rockwell Automation haben Kunden Zugang zu einem breiteren Portfolio an Edge-Hardware und Software-Optionen für den industriellen Einsatz.

Edge-to-Cloud Enterprise Analytics vereinfachen

FactoryTalk® Analytics bietet jetzt eine umfassende Palette an vereinfachten Funktionen für Data Science, die Prozess-Ingenieure ebenso wie Data Scientists leicht einsetzen können. Mit den Funktionen sinkt der Aufwand für die Datenaufbereitung um bis zu 70 Prozent. Zu den neuen Funktionen gehören auch die End-to-End-Datenorchestrierung mit visueller Datenmodellierung, Open-Stack-Konnektivität, vorgefertigte Templates für die Analyse und die Bereitstellung von Self-Service-Modellen für einen umfassenden Kundenservice.

Enterprise-Class Digital Thread ermöglichen

Der einzigartige Rockwell Automation Digital Thread ermöglicht einen kollaborativen Workflow zwischen Produktdesignern, Produktionsingenieuren und OEM-Zulieferern. Er optimiert so den Designprozess von Anfang an und verkürzt die Entwicklungszeit für neue Produkte enorm: aus Jahren werden Monate. Darüber hinaus halbiert sich die Zeit für die Inbetriebnahme, weil die Leistung noch vor der physischen Implementierung in einer virtuellen Umgebung validiert und optimiert wird. Da in der Entwurfsphase entstandene Datenmodelle automatisch in fortschrittlichen Analyseanwendungen verwendet werden, entstehen neue Erkenntnisse, mit denen die Leistung das nächsthöhere Niveau gehoben werden kann.

Wert durch herausragende Beratung und Dienstleistungen schaffen

Durch die Übernahme von Kalypso bietet Rockwell Automation ein umfassendes Angebot an Beratung, Data Science, Technologie, Management von Geschäftsprozessen und Managed Services, das die Transformation der Wertschöpfungskette ermöglicht – vom Produkt über die Fertigung bis zum Endkunden. Mit etwa 250 neuen Unternehmen, die die InnovationSuite einsetzen, und einer Bibliothek mit Dutzenden wieder nutzbaren Use Cases verkürzen die Services von Rockwell Automation die Time-to-Value rund um die digitale Transformation produzierender Unternehmen.

Erfahren Sie hier mehr über die Lösungen für die digitale Transformation von Rockwell Automation oder registrieren Sie sich für die Automation Fair® At Home: https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/events/in-person-events/automation-fair.html

Veröffentlicht 5. November 2020

Themen: FactoryTalk Analytics

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk: Neue Funktionen beschleunigen die Digitalisierung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: