Loading
Product Spotlight | 7. Oktober 2025

Die neue ControlLogix 5590-Steuerung von Rockwell Automation: Ein technischer Überblick

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation ControlLogix products on Wednesday, June 25, 2025 in Richmond Heights, OH.

Die Allen-Bradley® ControlLogix® 5590-Steuerung bietet eine verbesserte Leistung, erweiterten Speicher und Konnektivität für komplexe industrielle Automatisierungsumgebungen. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen datenintensiver Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu erfüllen und verbessert die Verarbeitungsleistung, Speicherkapazität und Sicherheit, insbesondere für Anwendungen in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie.

Die ControlLogix 5590-Steuerung verfügt über bis zu 80 MB Anwenderspeicher, unterstützt eine höhere Anzahl von Achsen für Bewegungssteuerungen und bietet in allen Varianten funktionale Sicherheit nach SIL 2/PLd. Diese Funktionen machen die Steuerung ideal für komplexe Bewegungs- und Robotikanwendungen sowie für redundante Steuerungsarchitekturen in anspruchsvollen oder rauen Umgebungen.

Die Steuerung wurde für sichere, hochgeschwindigkeitsfähige Steuerungsaufgaben entwickelt und verfügt über zwei 1-Gigabit-Ethernet-Ports mit CIP Security™. Sie unterstützt EtherNet/IP und moderne Kommunikationsprotokolle wie OPC UA. Dies ermöglicht einen nahtlosen, anbieterneutralen Datenaustausch zwischen IT/OT-Systemen und unterstützt eine einfachere Integration in Unternehmensarchitekturen.

Die ControlLogix 5590-Steuerung ist eng in die Studio 5000®-Umgebung und das breitere Logix-Ökosystem integriert. Sie unterstützt zudem FactoryTalk® Optix™ und FactoryTalk Design Studio™* und ermöglicht somit moderne Visualisierung, cloudbasiertes Engineering und kollaborative Workflows. Eine erstklassige Integration ist bei allen intelligenten Geräten von Rockwell Automation Standard und optimiert die Inbetriebnahme, Diagnosen und das Lebenszyklusmanagement, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Systemleistung zu verbessern.

Ganz gleich, ob Sie koordinierte Hochgeschwindigkeits-Achssteuerungen einsetzen oder fehlertolerante Systeme für kritische Prozessabläufe bauen – die ControlLogix 5590-Steuerung bietet die Leistung und Zuverlässigkeit, die für eine zuverlässige Skalierung erforderlich ist.

Schlüsselmerkmale:

  • Bis zu 80 MB Anwenderspeicher
  • Zwei integrierte 1‑Gigabit-Ethernet-Ports mit CIP Security
  • Erweiterte und skalierbare Leistung für Achssteuerungs- und Sicherheitsanwendungen
  • Höhere Leistung für hochverfügbare Prozesssysteme
  • Integration in Studio 5000- und FactoryTalk-Plattformen

* FactoryTalk Design Studio unterstützt die ControlLogix 5590 Standard- und (korrosionsbeständigen) XT-Steuerungen ab Version 2.03, die im November 2025 veröffentlicht wird. Die Variante P (Prozess) wird in einer zukünftigen Version von FactoryTalk Design Studio unterstützt.

Allen-Bradley®, ControlLogix®, Studio 5000®, FactoryTalk® und Rockwell Automation® sind Marken von Rockwell Automation, Inc.

Veröffentlicht 7. Oktober 2025

Über Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Themen: Hardware Speicherprogrammierbare Steuerungen
News zu verwandten Themen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Die neue ControlLogix 5590-Steuerung von Rockwell Automation: Ein technischer Überblick
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: