Loading
CASE STUDY
Recent ActivityRecent Activity

Technologische Entwicklungen und Markterweiterung, die durch Automatisierung unterstützt werden

MG Tech zählt Rockwell Automation zu den wichtigsten Anbietern, nicht nur für Technologie, sondern auch für die Unterstützung des nordamerikanischen Marktes.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Verpackungsausrüstung von MG Tech

Mit Sitz in Les Achards, Vendée, in FrankreichMG Tech, gegründet im Jahr 2004, erklärt, dass die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter, die mit Leidenschaft bei der Sache sind, für die Expansion und das Wachstum des Unternehmens von entscheidender Bedeutung waren; CEO Eric Gautier weist darauf hin, dass dies durch ständige Forschung im Bereich Qualität und industrielle Leistung unterstützt wird.

Laut Charles Girault, Entwicklung bei MG Tech: „Wir bieten eine breite Palette an Verpackungsanlagen für Sekundär- und Tertiärprodukte, darunter Wickelmaschinen, Kartoniermaschinen, Kartonaufrichtmaschinen, Kartonpacker und Palettiermaschinen. Wir sind auch in der Lage, komplette industrielle Verpackungslinien mit verschiedenen Funktionen bereitzustellen, damit unsere Kunden ihre Produktionslinien an die industriellen Anforderungen anpassen können.“

Mit diesem beeindruckenden Technologieportfolio unterstützt das Unternehmen eine breite Palette von Märkten, darunter Milchprodukte, Bäckerei, Süßwaren, Desserts, Frischwaren, Tee, Kaffee, Fleisch, Tiernahrung, Kosmetik und allgemeine Lebensmittel.

Eines der meistverkauften Produkte des Unternehmens ist der Wrap-Around Case Packer, der in sequenziellen oder kontinuierlichen Ausführungen erhältlich ist. „Die DNA des Packers von MG Tech unterscheidet sich von der der Wettbewerber“, erklärt Girault. „Wir nehmen Produkte so, wie sie kommen, und – soweit möglich – picken wir sie einzeln, wobei wir die Produktintegrität wahren, indem wir den physischen Kontakt auf ein absolutes Minimum beschränken – mithilfe von Robotern – und laden sie direkt in die Kartons, ohne eine Sortierphase. Dieses Designprinzip macht unsere Kartonpacker nicht nur sehr bedienerfreundlich, sondern ermöglicht auch einen schnellen Wechsel zwischen Chargen/Formaten, ohne Werkzeuge zu verwenden.“

Für viele Kunden von Interesse ist der brandneue Cobotic Palletizer des Unternehmens, der die Palettierung von offenen Schalen bis zu 30 kg auf Euro- oder US-Paletten durchführt. Dank seiner zusätzlichen vertikalen Achse können Schalen auf Paletten bis zu 2500 mm gestapelt werden. Girault erläutert: „Unser Cobotic Palletizer bietet unseren Kunden eine erhöhte Flexibilität bei geringerem Platzbedarf, was ihn ideal für diejenigen macht, die eine Lösung suchen, die ihnen den Übergang von manueller zu automatischer Palettierung erleichtert.

Wir setzen Robotik- und Visionssysteme in all unseren Maschinen für die Beladung und manchmal auch für die Kartonherstellung und -verschließung ein“, fügt Girault hinzu. „Und um maximale Produktivität zu gewährleisten, haben wir unsere eigenen Roboter entwickelt – polyartikulierte und 3-, 4- oder 5-Achs-Delta-Roboter. Wir haben auch starke Partnerschaften mit Robotik- und Cobot-Anbietern entwickelt, darunter Fanuc.“

Fanuc ist Teil des Rockwell Automation PartnerNetwork™ als Strategic Alliance Partner.

In dieser Hinsicht hat sich Rockwell Automation für MG Tech als entscheidend erwiesen, nicht nur für bestimmte technologische Entwicklungen, sondern auch für die Expansion des Unternehmens auf den nordamerikanischen Markt. Eines der wichtigsten Merkmale, die MG Tech schätzt, ist die offene Architektur, die von den Automatisierungslösungen verwendet wird.

MG Tech macht keine „Black Boxes“,“ ruft Girault aus. „Wir machen unsere Programme für Endanwender zugänglich, damit deren Techniker und Bediener einfach auf die Parameter zugreifen und diese ändern können, was durch eine benutzerfreundliche Schnittstelle zu allen E/A- und Servoachsen ermöglicht wird. Neue Formate sollten einfach zu erstellen sein, nicht schwierig.“

Die Konnektivität, die die Automatisierungslösung bietet, unterstützt auch die neue IN USE Plattform von MG Tech, die mit allen neuen Maschinen geliefert wird. „IN USE ermöglicht unseren Kunden den Zugang zu einem Chat-Bereich mit unserer Serviceabteilung sowie die Einsicht in aktualisierte Maschinendokumentationen. Darüber hinaus bietet sie auch eine optionale Überwachungsfunktion, mit der Produktions- und Effizienzdaten für die Erstellung von vorausschauenden Wartungsroutinen aufgezeichnet werden können. Die Maschinen sind außerdem mit einem Telewartungssystem ausgestattet, das Kameras an strategischen Positionen innerhalb der Maschine verwendet, um Ereignisse bei ihrem Auftreten aufzuzeichnen.

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Rockwell Automation zusammen“, schließt Girault. „Rockwell Automation ist ein wichtiger Akteur im Lebensmittelmarkt und verfügt über ein starkes globales Netzwerk, das uns bei unserem Einstieg in den nordamerikanischen Markt geholfen hat.“

Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Entwicklung intelligenter Fähigkeiten unterstützen können. Besuchen Sie unser Smart-portal hier. 

Veröffentlicht 4. Mai 2023

Themen: Maschinen- und Anlagenbauer Lebensmittel und Getränke Life Sciences
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Technologische Entwicklungen und Markterweiterungen, die durch Automatisierung unterstützt werden
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: