Loading
ANWENDERBERICHT | Öl und Gas
Recent ActivityRecent Activity

Modernisierung des Feuer- und Gassystems auf einer Offshore-Plattform für Öl und Gas

Eine Offshore-Plattform hat die Sicherheitssysteme ohne Ausfallzeit modernisiert, wodurch die Zuverlässigkeit erhöht und die Wartungskosten gesenkt wurden.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Offshore-Öl- und Bohrplattform bei Sonnenaufgang.
Rockwell Automation

Eine Offshore-Plattform in der Nordsee, die in einer platzbeschränkten Umgebung betrieben wird, benötigte zuverlässige Sicherheitssysteme, um eine kontinuierliche Produktion aufrechtzuerhalten und die betriebliche Integrität zu schützen.

Herausforderung
  • Alternde Komponenten von Feuer- und Gassicherheitssystemen mit hoher Ausfallrate
  • Begrenzter Platz im Schaltschrank für die Installation neuer Hardware
  • Notwendigkeit der Integration in das bestehende Schaden durch elektrostatische Entladung (ESD) und Matrixsysteme
  • Risiken im Zusammenhang mit älterer Verdrahtung und Infrastruktur
  • Notwendigkeit der Modernisierung ohne Unterbrechung der Offshore-Produktion
Lösung
  • Modernisierungsstrategie mit der Sicherheitssystem-Expertise von Rockwell AutomationAustausch veralteter E/A-Komponenten bei Erhalt der kritischen Infrastruktur
  • Vormontierte, werkgeprüfte Systeme zur Reduzierung der Installationszeit
  • Stufenweise Upgrade-Optionen, abgestimmt auf die betrieblichen Anforderungen
Ergebnis
  • Kontinuierlicher Betrieb mit null Ausfallzeit während der Migration
  • Verbesserte Zuverlässigkeit des Systems
  • Reduzierte Wartungskosten und langfristiges Betriebsrisiko
  • Vollständige Einhaltung der Sicherheitsvorgaben durch validierte Systemleistung
  • Skalierbare, zukunftsfähige Sicherheitssystemarchitektur

Herausforderung

Veraltete Sicherheitsinfrastruktur und Platzmangel

Eine Offshore-Plattform für Öl und Gas in der Nordsee stand vor zunehmenden Herausforderungen mit ihrem alternden Feuer- und Gassicherheitssystem. Überholte Komponenten, einschließlich E/A-Subsystemen und unterstützender Hardware, wiesen erhöhte Ausfallraten auf, was den Wartungsaufwand und das Betriebsrisiko steigerte.

Die Plattform hatte zudem nur begrenzten physischen Raum in den vorhandenen Schaltschranken, was die Installation neuer Hardware erschwerte. Jede Modernisierung musste Systemupgrades mit strikten physischen Einschränkungen und bestehenden Infrastrukturbegrenzungen in Einklang bringen.

Komplexe Integration ohne Unterbrechung

Das Sicherheitssystem war eng mit anderen kritischen Systemen integriert, darunter das Notabschaltungssystem (Schaden durch elektrostatische Entladung) und festverdrahtete Matrix-Panels. Die Aktualisierung eines Systemteils erforderte eine sorgfältige Koordination, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb aller miteinander verbundenen Systeme zu gewährleisten.

Veraltete Verdrahtung und Infrastruktur erhöhten die Komplexität und führten zu Risiken beim Umrüsten oder Austauschen von Komponenten. Zudem musste jedes Upgrade ohne Unterbrechung der Produktion erfolgen, wodurch Zeitplanung, Ausführung und Risikominderung entscheidend für den Projekterfolg waren.

Schaltschrank für Offshore-Sicherheitssystem

Schaltschrank zur Unterstützung des Offshore-Sicherheitssystems für Öl und Gas, modernisiert für verbesserte Zuverlässigkeit, reduzierte Wartung und kontinuierlichen Betrieb

Lösung

Nachrüstungsstrategie für die Modernisierung

Das Team der Anlage verfolgte eine Modernisierungsstrategie, die sich auf die Nachrüstung der bestehenden Infrastruktur anstatt auf deren vollständigen Austausch konzentrierte. Veraltete E/A-Komponenten, Netzteile und unterstützende Hardware wurden ersetzt, während Steuerungen und Matrixinfrastruktur beibehalten wurden, um Kosten und Komplexität zu reduzieren.

Dieser Ansatz ermöglichte es der Plattform, das Sicherheitssystem zu modernisieren, ohne dass eine umfangreiche Neugestaltung oder zusätzlicher Platz erforderlich war. Durch die Nutzung vorhandener Ausrüstung, wo immer möglich, maximierte die Lösung die Effizienz und minimierte die Unterbrechung.

Effiziente Bereitstellung und flexible Upgrades

Um das Risiko und die Installationszeit zu reduzieren, wurden Systembaugruppen vor der Lieferung vorgefertigt und getestet. Dies unterstützte eine schnellere Bereitstellung auf der Offshore-Plattform und die Validierung der Systemleistung vor der Installation.

Die Lösung nutzte auch vorhandene Montagekonstruktionen und Verdrahtung effizient, vereinfachte die Installation und reduzierte den Bedarf an Änderungen. Flexible Upgrade-Optionen wurden für Bedienerschnittstellen eingeführt, sodass die Plattform Modernisierungsmaßnahmen mit betrieblichen Prioritäten und Budget-Beschränkungen in Einklang bringen konnte.

Ergebnis

Reibungslose Modernisierung und Zuverlässigkeitssteigerungen

Die Modernisierung wurde erfolgreich abgeschlossen, ohne den Offshore-Betrieb zu unterbrechen, sodass die Produktion während des gesamten Upgrades kontinuierlich aufrechterhalten wurde. Durch den Austausch veralteter Komponenten wurde die Zuverlässigkeit des Systems auf der Plattform signifikant verbessert und das Risiko von Komponentenausfällen reduziert.

Das aktualisierte System bot eine stabilere und zuverlässigere Leistung, sodass die Sicherheitsfunktionen auch in einer anspruchsvollen Offshore-Umgebung weiterhin im Betrieb blieben.

Kostensenkung und zukunftsfähige Systeme

Die strategische Wiederverwendung bestehender Steuerungen, Matrixsysteme und Infrastruktur trug dazu bei, die Gesamtkosten des Projekts zu senken und gleichzeitig Verbesserungen der Leistung zu erzielen. Gleichzeitig verbesserten modernisierte E/A-Subsysteme die Wartbarkeit und reduzierten den langfristigen Servicebedarf.

Der flexible Upgrade-Ansatz schuf zudem einen skalierbaren Weg für zukünftige Erweiterungen. Mit einem standardisierten und zuverlässigeren Sicherheitssystem ist die Plattform besser aufgestellt, um den laufenden Betrieb und zukünftige Modernisierungsmaßnahmen zu unterstützen.

Veröffentlicht 1. Juli 2026

Themen: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Prozesslösungen Sicherheitslösungen Öl und Gas Safety Input Output (I O) Modules
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Modernisierung des Feuer- und Gassystems auf einer Offshore-Plattform für Öl und Gas
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: