Loading
CASE STUDY
Recent ActivityRecent Activity

Integrierte Robotik erhöht die Produktivität für LaserBond

Wenn jedes Projekt anders ist, ist eine einfache Roboterkonfiguration der Schlüssel zu einer effektiven laser cladding.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Integrierte Robotik erhöht die Produktivität für LaserBond hero image

Herausforderung

  • Steigerung der Produktivität des LaserBond laser cladding system durch integrierte Robotik

Lösungen

  • Integrated Architecture – Allen-Bradley® Compact GuardLogix® Controller lieferten hochentwickelte Robotersteuerung mit integrierter Achssteuerung und Sicherheit
  • Allen-Bradley Kinetix® Servo Drives boten integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP
  • Allen-Bradley UPS Power Supplies
  • Stratix® Switches boten Switching-Funktionen
  • Information und Sichtbarkeit – Studio 5000® verkürzte die Inbetriebnahmezeit. FactoryTalk® View SE bietet Echtzeitsichtbarkeit und dezentraler Zugriff wird durch FactoryTalk® ViewPoint bereitgestellt

Ergebnisse

  • Reduzierter Komponentenverschleiß – Die Kunden von LaserBond erleben eine vier- bis fünfmal längere Lebensdauer ihrer Komponenten
  • Verbesserte Produktivität – Die durchschnittliche Zeit für die Roboterkonfiguration wurde um etwa das 6-Fache reduziert. Verbesserte Konnektivität bietet Zugriff auf Betriebs- und Diagnosedaten.
  • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit – Das neue System ist einfach zu bedienen und liefert eine verbesserte Anwendererfahrung

Kapitalintensive Industrien sind auf Anlagen und Ausrüstungen angewiesen, die mit maximaler Effizienz arbeiten, welche jedoch häufig durch Verschleiß und Korrosion entscheidender Komponenten beeinträchtigt wird. Laserbeschichtung kann effektiv dazu beitragen, die Leistung und Langlebigkeit von Ausrüstungen zu verbessern, die in industriellen Umgebungen zu Verschleiß und Korrosion neigen.

Laserbeschichtung ist ein additive manufacturing-Prozess.  Sie ermöglicht das Aufbringen von Hochleistungsmetall- oder Verbundschichten mit metallurgischer Verbindung auf neue oder wiederaufbereitete Komponenten, um einen verbesserten Schutz gegen Verschleiß und Korrosion zu bieten.

Der Verschleiß von Komponenten kann erhebliche Auswirkungen auf die Produktivität und die Gesamtbetriebskosten von Investitionsgütern haben.

Ausrüstung und Komponenten unterliegen dem Materialabtrag durch verschiedene Mechanismen, darunter Abrasion, Erosion, Korrosion, Kavitation, Hitze und Aufprall sowie jede Kombination dieser Verschleißmechanismen – daher verlängert eine maßgeschneiderte Oberfläche die Lebensdauer einer Komponente und verbessert ihre Leistung.

LaserBond ist ein australisches Unternehmen, das sich auf Oberflächentechnik spezialisiert hat und innovative Laserbeschichtungslösungen und -systeme für den Einsatz in verschiedenen Branchen entwickelt hat.

Das Unternehmen erkannte den Wert von Investitionen in neue Technologie, um die Produktivität der robotergestützten Laserzellen im additive manufacturing-Prozess zu verbessern. 

Vereinfachung der Einrichtung

Die Treiber für Automatisierung variieren je nach Anwendung, konzentrieren sich jedoch üblicherweise auf die Verbesserung der Fertigungseffizienz und Produktivität. Im Fall der Laserbeschichtung ist Automatisierung unerlässlich, da der Prozess nur mit präziser Steuerung der Roboterbewegung möglich ist und daher nicht manuell durchgeführt werden kann.

Wayne Hooper, CEO von LaserBond, erklärt: „Jeder Auftrag für die Laserbeschichtung ist unterschiedlich, daher benötigen wir wirklich Automatisierungssysteme, die für die Bediener benutzerfreundlich sind. Sie müssen einfach einzurichten sein und klare Anweisungen enthalten, um den Roboter sicher zu steuern, externe Achsen zu bewegen, den laser zu steuern und die zugehörige Ausrüstung zu kontrollieren.“

Um die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Einrichtungsprozesses für verschiedene Aufträge zu verbessern, beauftragte LaserBond Rockwell Automation mit der Bereitstellung der Hardware und Systeme, um die Entwicklung benutzerfreundlicher Steuerungen zu unterstützen, die die Einrichtungszeit verkürzen und somit die Produktivität steigern.

Die Herausforderung bestand darin, jede robotergestützte Laserbeschichtungszelle einfacher bedienbar zu machen, sodass der Bediener jeden Auftrag einrichten kann, ohne den Robotercode bearbeiten zu müssen.

Integrierte Robotik

Die neue Lösung umfasste das Steuerungs- und Informationsportfolio Rockwell Automation Integrated Architecture® mit Allen-Bradley® Compact GuardLogix® Steuerungen und Allen-Bradley Kinetix® Servo Drives mit integrierter Sicherheit und integrierter Achssteuerung über EtherNet/IP. Dies unterstützt die Fähigkeit, intelligente Anlagen zu schaffen, die die Einrichtungszeit reduzieren und den Zugriff auf Informationen ermöglichen.

Main Image

Laser Cladding erzeugt sehr leistungsfähige Oberflächen

Da die gesamte Programmierung in den speicherprogrammierbaren Steuerungen für die Robotersteuerung entwickelt wurde, vereinfachte dies die Integration und unterstützte eine erhöhte Fertigungseffizienz bei der Roboterkonstruktion und -entwicklung. Darüber hinaus wurde die Inbetriebnahmezeit durch die Verwendung der Studio 5000® Umgebung verkürzt, die zudem dezentralen Zugriff auf das System über FactoryTalk® View Site Edition sowie FactoryTalk TransactionManager ermöglichte.

Main Image

Automatisierung ist im laser cladding-Prozess unerlässlich, da sie nur mit der präzisen Steuerung der Robotik möglich ist.

Bei der Arbeit mit laser und Robotik gibt es erhebliche Sicherheitsprobleme. Für das laser-Auftragschweißen wird ein sehr leistungsstarker laser eingesetzt, weshalb es entscheidend ist, dass sich keine Personen in der Nähe des Prozesses aufhalten, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Durch die integrierte Sicherheit in der SPS wurde die Sicherheit des Systems optimiert und die Notwendigkeit, Sicherheitskomponenten separat zu verdrahten, vermieden.  

Rockwell Automation Encompass™ Product Partner, Burkert Fluid Control Systems, stellte Flusssteuerungen auf EtherNet/IP zur Verfügung. Die Massendurchflussregelung ermöglicht Wiederholbarkeit und Konsistenz im gesamten Prozess, sodass sie angemessen gemessen und verwaltet werden kann.

„Die vollständig integrierte Lösung funktioniert gut mit der gesamten Roboter-laserzelle, und die Anwendererfahrung wurde mit FactoryTalk® View Site Edition verbessert.  Durch die Integration von Sicherheit und Steuerung wurde das System erheblich vereinfacht und die Inbetriebnahmezeit für jede Anwendung verkürzt“, so Wayne Hooper.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit

Laser cladding ist eine effektive Möglichkeit, die Leistung von Anlagen zu verbessern, die in industriellen Umgebungen anfällig für Verschleiß und Korrosion sind. „Unsere Kunden erzielen in der Regel eine längere Lebensdauer ihrer Komponenten, weil wir in der Lage sind, sehr leistungsfähige Oberflächen zu produzieren“, erklärte Hooper.

„Die Hauptkostenersparnis für die meisten Kunden sind nicht so sehr die Kosten für das Teil selbst, sondern die Kosten für die Ausfallzeit, die mit dem Austausch dieses Teils verbunden ist“, fügte er hinzu.

Main Image

Laserauftragsschweißen verbessert die Leistung von Anlagen, die in industriellen Umgebungen anfällig für Verschleiß und Korrosion sind.

Das Hauptziel dieses Projekts war die Verbesserung der Produktivität des laser cladding-Prozesses durch Verringerung der für jede Anwendung erforderlichen Einrichtungszeit.

Dank des neuen Steuerungssystems konnte die Einrichtungszeit für das Steuerungsprogramm von typischerweise 30 Minuten auf weniger als 5 Minuten für die meisten Aufträge verkürzt werden. Darüber hinaus kann LaserBond jetzt mehr Daten speichern und eine Bibliothek aufbauen, sodass bei einem ähnlichen Auftrag der Programmierprozess nicht von Grund auf neu gestartet werden muss, was weitere Zeitersparnisse mit sich bringt.

"Angesichts der inhärenten Variabilität der Anwendungsanforderungen benötigten wir ein System, das schnell eingerichtet werden kann und eine verbesserte Anwendererfahrung bietet. Die neuen Systeme sind sehr gut auf Industrie 4.0 abgestimmt und bieten Zugriff auf Betriebs- und Diagnoseinformationen von der Maschine. Sie haben die Konnektivität unserer Robotiksysteme verbessert und uns ermöglicht, die Produktivität erheblich zu steigern", fasst Wayne Hooper zusammen.

Über Rockwell Automation
Rockwell Automation Australia und Rockwell Automation New Zealand sind Tochtergesellschaften von Rockwell Automation, Inc., einem weltweit führenden Anbieter von industriellen Automatisierungs- und Informationslösungen, die Herstellern helfen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Unternehmen vereint führende globale Marken in der industriellen Automatisierung, darunter Allen-Bradley® Steuerungen und Services sowie Rockwell Software® Fabrikmanagementsoftware. Das breite Produktangebot umfasst Steuerungslogiksysteme, Sensoren, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Antriebssteuerungen, Leistungsgeräte und Software.

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Automatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Der Hauptsitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, und das Unternehmen beschäftigt rund 23000 Problemlöser, die sich unseren Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir The Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

Allen-Bradley, Compact GuardLogix, FactoryTalk, Kinetix, Rockwell Automation, Rockwell Software, Stratix, Studio 5000 sind Marken von Rockwell Automation, Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Christine Filippis
Teraze Communications
61 3 8391 0701
christine@teraze.com.au

Veröffentlicht 4. Juni 2020

Themen: Speicherprogrammierbare Steuerungen Antriebe Studio 5000 FactoryTalk View SE FactoryTalk View ME
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Integrated Robotics steigert die Produktivität bei LaserBond
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: