Heutige Saatgutproduzenten stehen vor der Herausforderung, Produkt zu liefern, um der gestiegenen Marktanforderung gerecht zu werden, und gleichzeitig die Flexibilität zu bieten, um kundenspezifische Verpackung zur Erfüllung spezifischer Anforderungen hinsichtlich Menge und Saatguttyp zu ermöglichen. David Hart, CEO bei Dematec Automation, wusste, dass die Integrated Architecture-Lösung von Rockwell Automation ideal für diese Anwendung war.
Die Sicherheit der Bediener hat oberste Priorität, und die programmierbare Sicherheitsplattform von Rockwell Automation ermöglichte die PLd/SIL2 Cat 3-Zertifizierung, ohne die Maschinenproduktivität zu beeinträchtigen. „Die neue Saatgutverpackungsmaschine wurde entwickelt, um Samen in verschiedenen Mengen automatisch in Kunststoffmagazine zu verpacken und so die Anforderung an manuelle Handhabung zu minimieren. Daher waren die Steuerung und Automatisierung der Maschine entscheidend für ihren betrieblichen Erfolg“, erklärte Hart.
Im Kern der Maschine befindet sich eine Allen-Bradley®-Steuerungssuite von Rockwell Automation, die über ein Ethernet-Netzwerk betrieben wird. Die Primärsteuerung erfolgt durch die programmierbare CompactLogix™-Automatisierungssteuerung, während die sekundäre Steuerung und Sicherheit von Micro800™-Steuerungen bereitgestellt werden. Flexible Motorsteuerung wurde durch PowerFlex® 525-Drehzahlregelgeräte mit Safe Torque-off realisiert. Die PowerFlex®-Antriebe ermöglichten eine vereinfachte Integration in die Logix-Umgebung.
„Neben den Integrations- und Sicherheitsfunktionen, die die Lösung bietet, half die Flexibilität dieser Produkte im Maschinendesign, die Entwicklungszeit um nahezu 20 Prozent zu reduzieren, was in jeder OEM-Anwendung eine wichtige Überlegung ist“, erklärte Tim Bubb, Geschäftsführer von Dematec Automation.