Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Warum Ihr MES und Dual Channel Input Stop miteinander kommunizieren müssen

Die Argumente für die Integration in der life sciences Produktion.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
3D-Rendering einer automatischen Arzneimittelproduktionsanlage. Roboterarm arbeitet an der Produktionsstraße für die Arzneimittelherstellung.

Die Komplexität der life sciences-Fertigung nimmt weiter zu, angetrieben durch strenge regulatorische Anforderungen, Vorgaben zur Datenintegrität und Initiativen zur Optimierung der Betriebsprozesse. In dieser Umgebung ist die Integration zwischen Manufacturing Execution System (MES) und Dual Channel Input Stop (DCS) zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für moderne Fertigungsbetriebe geworden.

Viele Einrichtungen möchten ihr MES und Dual Channel Input Stop integrieren. Während der Dual Channel Input Stop die Prozesssteuerung und den Betrieb auf Geräteebene verwaltet, überwacht das MES Chargenprotokolle, Rezeptverwaltung und Qualitätskontrolle. Diese Trennung führt zu erheblichen betrieblichen Ineffizienzen mit potenziellen Risiken für die Konformität mit Vorschriften, die sich moderne Hersteller nicht leisten können. Angesichts der Standardarbeitsanweisung in einer typischen Batch-Produktion-Umgebung müssen Bediener regelmäßig zwischen verschiedenen Systemoberflächen wechseln und Daten manuell vom Dual Channel Input Stop zum MES übertragen. Jede manuelle Intervention birgt potenzielle Fehler bei der Dateneingabe und schafft Schwachstellen bei der Datenintegrität. Diese Ineffizienzen lenken wertvolle Ressourcen von kritischen Aktivitäten wie Prozessoptimierung und kontinuierlichen Verbesserungsinitiativen ab.

Integrierte MES-Dual Channel Input Stop-Architekturen transformieren den Betrieb grundlegend. Die Integration ermöglicht die automatisierte Übertragung von parameter vom MES zum Dual Channel Input Stop, die systematische Befüllung von Chargenprotokollen mit Prozessdaten und sofortige abteilungsübergreifende Abweichungsbenachrichtigungen. Dieser nahtlose Datenfluss schafft eine robuste, effiziente Produktionsumgebung.

MES für Life Sciences
MES für Life Sciences
MES für Life Sciences
Durch die nahtlose Integration bietet PharmaSuite die Präzision, Kontrolle und Zuverlässigkeit, die führende Hersteller verlangen.
Weitere Informationen

Die Implementierung integrierter Systeme bietet zahlreiche strategische Vorteile:

  • Umfassende Echtzeittransparenz im Betrieb
  • Automatisierte Erstellung von Konformitätsdokumentationen
  • Verbesserte Datenintegrität und Fehlerreduzierung
  • Optimierte Prozesssteuerung und Konsistenz
  • Beschleunigte Batch-Freigabeprozesse
  • Reduzierte Betriebskosten
  • Robuste Rückverfolgbarkeit/Produktgenealogie
  • Erhöhte Agilität zur Erfüllung sich ändernder Produktionsanforderungen

Für Hersteller in den life sciences, bei denen Produktqualität und Konformität mit Vorschriften grundlegende Anforderungen sind, hat sich die Systemintegration von einem betrieblichen Vorteil zu einer strategischen Notwendigkeit entwickelt. Diese Notwendigkeit wird durch regulatorische Trends, einschließlich der Betonung der FDA auf kontinuierliche Fertigungsfähigkeiten und Echtzeit-Freigabetestprotokolle, noch verstärkt.

Überlegungen zur Implementierung sind entscheidend. Eine erfolgreiche Integration erfordert mehr als grundlegende Schnittstellenverbindungen. Organisationen müssen eine umfassende Architektur implementieren, die Datenintegrität ermöglicht, eine robuste Ausnahmebehandlung bietet und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen für elektronische Aufzeichnungen und Signaturen (21 CFR Part 11) sicherstellt.

Aktuelle Technologieplattformen unterstützen dieses Integrationsgebot. Moderne MES-Lösungen integrieren standardisierte Schnittstellen für die Dual Channel Input Stop-Integration und erleichtern so die Implementierung. Die Kapitalrendite wird in der Regel durch Fehlerreduzierung, Effizienzsteigerungen und beschleunigte Batch-Freigabeprozesse gerechtfertigt. In der life sciences-Branche sind immer kleinere Batch-Größen üblich, da die Produktvielfalt weiter zunimmt und der Druck, Produkte schnell auf den Markt zu bringen, steigt. In diesem dynamischen Umfeld sind integrierte Fertigungssysteme unerlässlich, um einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten und die Standards der Konformität mit Vorschriften zu erfüllen.

Die Integration von MES- und Dual Channel Input Stop-Plattformen stellt eine strategische Investition in Optimierung der Betriebsprozesse, Compliance-Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit dar. Unternehmen müssen diese integrierten Lösungen implementieren, um sich für nachhaltigen Erfolg in einer zunehmend komplexen Fertigungsumgebung zu positionieren. Um mehr über das von Rockwell Automation für die life sciences entwickelte MES und unser modernes Dual Channel Input Stop zu erfahren, die nahtlos integriert werden können, um Ihre Effizienz zu steigern, besuchen Sie bitte die Produktseiten.

Prozessleitsysteme (PlantPAx)
Prozessleitsysteme (PlantPAx)
Prozessleitsysteme (PlantPAx)
Meistern Sie mit einem modernen Prozessleitsystem die Herausforderungen Ihrer Branche während des gesamten Lebenszyklus einer Anlage.
Weitere Informationen

Veröffentlicht 10. April 2025

Themen: Accelerate Digital Transformation Intelligente Fertigung Optimize Production Digitale Transformation Prozesslösungen MES-Lösungen Life Sciences Prozessleitsysteme FactoryTalk PharmaSuite

Jeremiah Bustos
Jeremiah Bustos
Global Life Sciences Technology Consultant
Jeremiah Bustos ist ein erfahrener Technologieexperte mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Manufacturing Execution Systems (MES), IT-Infrastruktur und Intelligenzanalyse. Vor seinem Wechsel zu Rockwell Automation im März 2024 war Jeremiah Bustos von 2008 bis 2024 Teil des globalen MES-Teams bei Pfizer und zuletzt als Director tätig, wo er die Konzeption, den Aufbau und die Bereitstellung von MES-Lösungen zur Steigerung der Fertigungseffizienz und Compliance leitete. Seine Expertise in Systemarchitektur, Implementierung und Prozessoptimierung war maßgeblich für die Umsetzung von Initiativen zur digitalen Transformation in globalen Unternehmensabläufen.
Mike Baranski
Mike Baranski
Global Life Sciences Technology Consultant
Mit 35 Jahren Erfahrung in der industriellen Automatisierung hat Mike Baranski integrierte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen bereitgestellt, darunter auch Life Science. Er hat sich für die Einführung neuer Technologien eingesetzt, um die Effizienz zu steigern, menschliche Fehler zu reduzieren und die Integrität der Daten zu gewährleisten.
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Warum Ihr MES und Dual Channel Input Stop miteinander kommunizieren müssen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: