Die Aufrechterhaltung einer Wasser-, Luft-, Gas-, Elektrizitäts- und Dampf (WAGES)-Strategie für Verfügbarkeit und verantwortungsvollen Wasserverbrauch ist für die Nachhaltigkeit in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung. Derzeit macht die Industrie etwa 19 % der weltweiten Entnahme von Süßwasser aus1. Angesichts der steigenden Nachfrage versuchen Unternehmen, ihren Verbrauch dieser wichtigen Ressource zu reduzieren, zu überwachen und zu optimieren. Einige Strategien, die dazu beitragen können, die negativen Auswirkungen der industriellen Grundwassernutzung zu verringern, sind:
- Wasserrecycling und -wiederverwendung: Die Implementierung von Systemen zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von Wasser in industriellen Prozessen kann den Bedarf an frischem Grundwasser erheblich reduzieren.
- Effizientes Wassermanagement: Der Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Überwachung und Verwaltung des Wasserverbrauchs kann Industrien helfen, ihren Verbrauch zu optimieren.
- Alternative Wasserquellen: Die Erschließung alternativer Quellen wie Regenwassernutzung oder die Verwendung von behandeltem Abwasser kann die Abhängigkeit vom Grundwasser verringern.
- Regulatorische Compliance: Die Einhaltung lokaler Vorschriften und Richtlinien bezüglich der Wassernutzung kann dazu beitragen, dass Industrien das Grundwasser nicht übermäßig fördern.
Mit einer Energiemanagement-Lösung kann die Industrie ihren Einfluss auf diese wertvolle Ressource erheblich verringern.
Durch die Einführung von WAGES-Energiemanagement-Strategien mithilfe fortschrittlicher Technologien, wie z. B. unserer FactoryTalk® Energy Management Anwendung, können Industrien eine wichtige Rolle bei der Schonung von Wasserressourcen und dem Schutz sensibler Wasserreservoirs spielen und dadurch die mit dem Verbrauch verbundenen Kosten senken.
Unternehmen benötigen digitale Lösungen für die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Wasserverfügbarkeit und investieren in umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für sauberes Wasser in der gesamten Wertschöpfungskette. Innovative Unternehmen arbeiten daran, die Wasserversorgung zu verbessern, Verschwendung zu reduzieren, die Qualität zu steigern und die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie wissen, wo Sie den Verbrauch oder die Verschwendung reduzieren können, sparen Sie Kosten und unterstützen Nachhaltigkeitsinitiativen.
Sie können fundierte Entscheidungen auf der Grundlage Ihres Wasserverbrauchs treffen, indem Sie eine industrielle Datenbetriebs-Lösung mit Anwendungen integrieren, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.
Möchten Sie mehr über die Implementierung dieser Technologien erfahren? Fragen Sie uns noch heute nach Lösungen, die Ihre Geschäftsziele erfüllen.
1 https://www.unesco.org/reports/wwdr/2022/en/groundwater-and-industry