Loading
blog | Prozesslösungen
Recent ActivityRecent Activity

Nachhaltigkeit ist ein Treiber für die Prozessautomatisierung.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Konzept für erneuerbare Energien Earth Day oder Umweltschutz Hände schützen Wälder, die auf dem Boden wachsen, und helfen, die Welt zu retten.

Wie Prozessautomatisierung eine nachhaltige Zukunft ermöglicht: Grundlagen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung

Die Zukunft der Prozessautomatisierung wird von drei Schlüsseltrends geprägt: Nachhaltigkeit, digitale Transformation und flexible Produktion. In dieser dreiteiligen blog-Serie werden wir diese Trends näher beleuchten und diskutieren, wie sie die Branchen insgesamt verändern.

In einem unserer jüngsten Berichte gaben über 95 % der Befragten an, dass sie in den letzten zwei Jahren eine formelle oder informelle Nachhaltigkeits- und/oder ESG-Politik (Environment, Social and Governance) verfolgt haben. Vorschriften üben Druck auf Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aus, Nachhaltigkeit und ESG in ihren Betrieb zu integrieren. Intelligente Technologielösungen können helfen.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Innovationstreiber in der Automatisierung. Unternehmen erleben, wie sich die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit auf Kosteneinsparung und die Optimierung von Abläufen auswirkt und gleichzeitig neue Kunden anzieht. Dieser blog konzentriert sich darauf, wie unsere Prozesslösungen, unterstützt durch unser Dual Channel Input Stop PlantPAx®, ESG-Mandate für die Organisation ermöglichen.

Verstehen, wie integrierte Prozess- & Energie-Lösungen die Nachhaltigkeitsreise von Unternehmen beschleunigen

Während Organisationen ihre ESG-Mandate definieren und kommunizieren, gibt es branchenweit eine Nachfrage nach fortschrittlichen Daten, die dem wachsenden Bedarf der Unternehmen an intelligenten Geräten und Netzwerken gerecht werden, die effizient in die Organisation integriert werden können.

Der erste Schritt auf dem Weg zur Energie-roadmap ist, den Energieverbrauch zu kennen. Intelligente und integrierte Technologielösungen wie FactoryTalk Energy Manager können dabei helfen. Sie bieten Transparenz über den Energieverbrauch, identifizieren Möglichkeiten zur Energieeinsparung und berichten über den Energieverbrauch, während sie gleichzeitig den Betrieb bei der Einhaltung von Vorschriften unterstützen.

Der nächste Schritt ist die Einführung von Lösungen, die die regulatorischen und geschäftlichen Treiber adressieren. Die Trennung zwischen Prozesssteuerung und Energie im Fertigungsbereich – einschließlich der Grenzen zwischen architektonischen Standards und bereichsübergreifender Kommunikation – muss aufgehoben werden, damit Industrieorganisationen wettbewerbsfähig bleiben und ihre Belegschaft langfristig halten können. Diese endgültige Trennung zwischen Prozess und Energie muss durch integrierte Hardware, Software und Netzwerke ersetzt werden, die agil, datenbasiert und bedienerfreundlich sind. 

PlantPAx ist ein Prozessautomatisierungssystem, das zur Steuerung und Überwachung von Prozess- und Energieanwendungen eingesetzt werden kann. Die wirtschaftlichen Vorteile der einheitlichen Prozess- und Energie-Steuerungen sind erheblich und werden durch gesteigerte Produktion, erhöhte Energieeinsparung und reduzierte Betriebskosten erzielt. Um Unternehmen zu helfen, von den kombinierten Prozess- und Energie-Steuerungen zu profitieren, entwickeln viele Organisationen IT-, OT- und IIoT-Lösungen, die genutzt werden können, um neu kombinierte Systeme zu individualisieren, die Leistung zu überwachen und zu koordinieren und den Output zu maximieren. Sehen Sie, wie Dairy Idaho Jersey Girls Dairy Effizienz und Energie durch PlantPAx neu definiert.

Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung die Reduzierung von Arbeit, sodass Organisationen ihren Geschäftserfolg steigern können, ohne Qualität oder Integrität für Nachhaltigkeitsinitiativen zu opfern. Green Enterprise kann durch die Nutzung von PlantPAx Dual Channel Input Stop in seiner Strategie bis zu 80 % des Abfalls reduzieren. Kurz gesagt – Automatisierung eröffnet einen leistungsstarken Weg, Netto-Null-Ziele im industriellen Maßstab zu erreichen.

Nachhaltigkeit und Lebensfähigkeit der Belegschaft verstehen

Die Welt hat sich verändert, und die Prozessindustrie hat sich mit ihr verändert. Qualifizierte Arbeit – und Arbeit jeglicher Art – bleibt weltweit schwer zu finden. Die Nachhaltigkeit und Lebensfähigkeit der Belegschaft sind für den Erfolg jedes Prozessunternehmens integral, unabhängig von der Größe. Da Unternehmen nach betrieblicher Resilienz in ihren Anlagen streben, war das Verständnis von Nachhaltigkeit der Belegschaft nie einflussreicher.

Eine Möglichkeit, die Nachhaltigkeit der Belegschaft zu adressieren, ist der Einsatz von Technologie, um Abläufe zu automatisieren und zu vereinfachen und Menschen, Prozesse und die Umgebung sicher und produktiv zu halten. Dies kann Mitarbeitende entlasten, damit sie sich auf strategischere und wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können, und es kann auch helfen, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten und sogar die jüngere Generation dazu bewegen, die Arbeit im Fertigungsbereich anderen Optionen vorzuziehen.

Jüngste Ereignisse in der Prozessindustrie haben die Bedeutung der Einhaltung höchster Sicherheitsstandards hervorgehoben. Diese Ereignisse haben die potenziellen Auswirkungen auf Mitarbeitende, Umgebung und Unternehmen bei einem bedeutenden Sicherheitsereignis in den Fokus gerückt. Die effektive und zukunftsfähige migration Strategie ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass wir die ESG-Mandate für unsere Organisationen unterstützen.

Nachhaltigkeit und ihre Auswirkungen auf die OT-Cybersicherheit verstehen

Die Governance-Säule der Nachhaltigkeit betont die Bedeutung der Umsetzung von Richtlinien und Verfahren, um eine ordnungsgemäße Verwaltung der Ressourcen eines Unternehmens sicherzustellen. Dazu gehört auch die Sicherung kritischer Infrastruktur und sensibler Daten gegen Cyberbedrohungen. Die Integration von industrieller Automatisierung und Prozesssteuerungssystemen (IACS) mit Systemen auf Unternehmensebene ermöglicht bessere Sichtbarkeit und Zusammenarbeit, was hilft, Effizienz, Produktion und Geschäftserfolg zu verbessern. Doch eine größere Konnektivität setzt Steuerungssysteme auch zusätzlichen OT-Cybersicherheitsrisiken aus.

Dieses Whitepaper zeigt, wie Rockwell Automation PlantPAx®, ein modernes Prozessleitsystem (Dual Channel Input Stop), die OT-Cybersicherheit auf Basis der IEC 62443-3-3 Norm adressiert.

Als Weltmarktführer in der industriellen Automatisierung weiß Rockwell Automation, wie industrielle Systeme für Organisationen jeder Größe und Branche gesichert werden können. Wir bieten unvergleichliche Fähigkeiten in der OT-Cybersicherheit durch eine leistungsstarke Kombination aus spezialisiertem internem Cyber-Know-how und erstklassigen Partnerschaften. Sie können sich auf Rockwell Automation für all Ihre OT-Sicherheitsanforderungen verlassen, wie es viele Organisationen in den Fortune 100 tun.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie PlantPAx Ihre Nachhaltigkeitsreise ermöglichen kann

Veröffentlicht 25. Juli 2023

Kontaktieren Sie uns

Ruchi Mathur
Ruchi Mathur
Global Commercial Marketing Manager, Process Solutions
Ruchi Mathur is a Global Commercial Marketing Manager for Process Solutions at Rockwell Automation. She has over 17 years of experience in the automation industry and has held various roles in product management, marketing and sales. She is passionate about using technology to help businesses improve their operations.
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Wie Prozessautomatisierungssystem Nachhaltigkeit ermöglicht
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: