Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Digitale Transformation durch 5G-eigenständig (SA)

Rockwell Automation und Nokia bündeln ihre Kräfte, um private 5G-eigenständig (SA) für die industrielle Transformation zu ermöglichen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ein bärtiger Mann mit Schutzausrüstung blickt auf ein Tablet im Fertigungsbereich einer Fabrik.

Die Zusammenarbeit zwischen Rockwell Automation und Nokia ist entscheidend für die digitale Transformation industrieller Netzwerke durch private Funktechnologie. Gemeinsam verbessern wir die industrielle Konnektivität, steigern die Betriebseffizienz und erhöhen die Anpassungsfähigkeit und Sicherheit des Netzwerks. Die Kombination aus den industriellen Automatisierungslösungen von Rockwell Automation und den Funktechnologien von Nokia unterstützt aufkommende Technologien wie das industrielle Internet der Dinge (IIoT), AR und Künstliche Intelligenz (KI). Diese Fähigkeiten sind für Industriebetriebe, die innovativ sein und wettbewerbsfähig bleiben wollen, von entscheidender Bedeutung.

Ein aktueller Schwerpunkt von Nokia und Rockwell Automation ist die Nutzung von lizenziertem oder leicht lizenziertem Spektrum als Hilfsmittel für die Leistung und Robustheit privater Mobilfunknetze. In den USA stellt der Citizens Broadband Radio Service (CBRS) 150 MHz leicht lizenziertes Spektrum für die Nutzung mit privaten LTE- und 5G-Netzwerken zur Verfügung. Dieses Spektrum kann in Schritten von 10 MHz angefordert und kostenlos genutzt werden. Darüber hinaus kann der garantierte Zugang zu bis zu 20 MHz Spektrum über Priority Access Licenses (PALs) erworben werden. Private 5G ist heute validiert und für den industriellen Betrieb bereit, wobei immer mehr Kunden Vertrauen in 5G zeigen. Folglich ist die Einführung von 5G eigenständig (SA) und CBRS ein aktuelleres Thema denn je.

Nokia und Rockwell Automation haben sich zusammengeschlossen, um private 5G-SA-Netzwerke mit CBRS-Spektrum für die Echtzeit-Industrieschaltgerät-Steuerung mit EtherNet,IP™-Protokollen zu evaluieren. Diese Technologiepartnerschaft verbessert die industrielle Konnektivität, indem sie die robusten 4G LTE- und 5G-Technologien von Nokia nutzt, um Fertigungsbetriebe mit Hochgeschwindigkeits- und zuverlässiger Konnektivität zu optimieren. Da EtherNet,IP™ über TCP/IP übertragen wird, können mehrere Automatisierungsgeräte hinter einem einzigen drahtlosen router unterstützt werden, ohne dass spezielle Tunneling- oder Zusatzgeräte erforderlich sind, wie sie derzeit für andere industrielle Ethernet-Protokolle benötigt werden.

Durch die Integration der industriellen Automatisierungsexpertise von Rockwell Automation mit der Funktechnologie-Expertise von Nokia verbessert die Zusammenarbeit die Betriebseffizienz durch mehr Automatisierung, Erfassung von Echtzeitdaten und Analyse. Diese Synergie optimiert Prozesse, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Gesamteffizienz. Darüber hinaus trägt die Technologiepartnerschaft dazu bei, eine sichere und dedizierte Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten, die für industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.

Nokia 5G Diagramm

Die obige Abbildung ist eine vereinfachte Darstellung des Prüfstands, der für die Zusammenarbeitstests verwendet wurde. Sie stellt einen Anwendungsfall für eine drahtlose, stationäre industrielle Anlage dar, bestehend aus:

  • Eine Bereichssteuerung mit einer GuardLogix® Sicherheitssteuerung
  • Zwei dezentrale Bereiche mit FLEX 5000® Standard- und Sicherheits-E,A, die Skids, Maschinen oder Automatisierungsgerät darstellen

(Hinweis: Der Zweck der Sicherheitssteuerung in jedem dezentralen Bereich bestand ausschließlich darin, Prüfstands-Telemetrie zu erfassen).

Es wurde eine private Lösung von Nokia verwendet, bestehend aus:

  • 5G-Funkzugangsnetz (RAN), 3GPP Release 15, 5G SA und Betrieb im n48-Spektralband (CBRS). Nokia AirScale Basisband-Einheit (BBU), zwei AZQC AirScale Funkgeräte (RUs).
  • 5G-Core (5GC) im Betrieb auf dem DAC On-Premise Mission-Critical Industrial Edge (MXIE) server
  • Zwei FRRO501c Industrie-5G-SA-router (in der Mobilfunkbranche als Benutzergeräte oder UEs bezeichnet)

Die Tests wurden gemäß einem bewährten Testplan von Rockwell Automation mit strengen Erfolgskriterien durchgeführt, die null Verbindungsfehler über einen begrenzten Testzeitraum von 3 h vorsahen. Der Testplan umfasste eine Reihe von Testfällen, um zuverlässige EtherNet,IP™ Standard- und Sicherheits-E,A-Verbindungen (CIP Safety™) von der GuardLogix® Bereichssteuerung auf der linken Seite mit verschiedenen angeforderten Paketintervall (RPI)-Einstellungen über den 5G-Core und das RAN zu den FLEX 5000® Standard- und Sicherheits-E,A in den Bereichen 1 und 2 auf der rechten Seite herzustellen. Das angeforderte Paketintervall (RPI) ist der Zeitraum, in dem die Steuerung und die dezentrale E,A-Module Daten austauschen.

Der Test hat erfolgreich gezeigt, dass der aktuelle Stand des industriellen 5G (3GPP Release-15, SA, vor Ort, CBRS-Spektrum) eine ausreichend geringe Latenz und Jitter aufweist, um RPI-Einstellungen besser zu unterstützen als die Standardeinstellungen von Rockwell Automation für EtherNet,IP™ Standard- und Sicherheits-E,A-Verbindungen. Diese RPI-Einstellungen unterstützen viele drahtlose stationäre industrielle Anlagenanwendungen (Skids, Maschinen oder Automatisierungsgerät), die EtherNet,IP™ Standard- und Sicherheits-E,A-Kommunikation verwenden. Wichtig ist, dass abgesehen von der typischen IP-Adresse-Zuweisung und Netzwerkinfrastruktur keine spezielle Abstimmung oder Konfiguration an der Nokia-Ausrüstung erforderlich war; alles funktionierte „out of the box“.

Die Nutzung des CBRS-Spektrums gewährleistet einen störungsfreien Betrieb kritischer Automatisierungsgerät und sorgt für eine unterbrechungsfreie Leistung. Ein privates Netzwerk mit Hardware vor Ort hält die Daten im Unternehmen, minimiert die Latenz und verbessert die Privatsphäre und Sicherheit. Darüber hinaus verwendet das private Mobilfunknetz SIM-Karten, was die Verwaltung der Geräte in Ihrem Netzwerk vereinfacht.

Eigenständige (SA) 5G-Netzwerke funktionieren ohne ein älteres LTE-Netzwerk, wodurch Kosten und Komplexität reduziert werden, während gleichzeitig schnellere Verbindungen bereitgestellt werden. Daher werden durch die Verwendung von 5G für den gesamten Netzwerkverkehr (Steuerungs- plus Benutzerdaten) die anfänglichen Verbindungs- und Übergabezeiten erheblich verkürzt. Für Anwendungsfälle, die sowohl 5G als auch LTE erfordern, kann LTE in 5G-SA-Netzwerke integriert werden.

Wichtige Anwendungsbereiche für privates 5G SA sind:

  • Edge-to-Cloud-Konnektivität: Die 5G-Konnektivität mit niedriger Latenz und hoher Geschwindigkeit ermöglicht die Übertragung von Echtzeitdaten und eine zuverlässige Abdeckung für Künstliche Intelligenz- und ML-Anwendungen.
  • Anwendungen für vernetzte Mitarbeiter: Die hervorragende Abdeckung und Bandbreite von 5G verbessert mobile Tools wie Analyse, digitale Zwillinge und AR.
  • Mobile Anlagenanwendungen: Die schnellen Übergabezeiten und die niedrige Latenz von 5G SA verbessern die Konnektivität für fahrerlose Transportsysteme (AGVs) und autonome mobile Roboter (AMRs).
  • Drahtlose stationäre industrielle Anlagen: 5G reduziert den Bedarf an kabelgebundener Kommunikation, erhöht die Agilität und verkürzt die Umrüstungszeit für Industriebetriebe.

Außerhalb der USA verwenden industrielle private Funknetzwerke häufig lizenziertes Spektrum. Die mit CBRS beobachtete Leistung ist konsistent mit den Ergebnissen, die mit anderen lizenzierten Sub-6 GHz-Bändern erzielt wurden, wie sie in anderen Ländern verwendet werden, was diese Ergebnisse weltweit anwendbar macht.

Interessiert an weiteren Informationen? Besuchen Sie uns im November auf der Rockwell Automation Fair in Anaheim, Kalifornien, und erleben Sie unsere Zusammenarbeit in Aktion! Klicken Sie hier für weitere Details zu dieser Veranstaltung und zur Anmeldung.

Automation Fair
Automation Fair
Ereignis
Ereignis
Automation Fair
Join more than 10,000 problem-solvers, makers and leaders for inspiration, connections and education at the 2026 Automation Fair® event.
Weitere Informationen

Veröffentlicht 18. September 2024

Themen: Empower People Networks & Infrastructure Prozesslösungen Solutions for OEMs Produkte für industrielle Netzwerke

Scott Griffiths
Scott Griffiths
Advanced Technology Lab Manager, Rockwell Automation
Dr. Scott Griffiths has been with Rockwell Automation (RA) for six years and presently manages RA’s Advanced Technology team in Milwaukee. During his tenure in Advanced Technology, Dr. Griffiths was a senior researcher focused on industrial communications. In this capacity he studied 5G and co-led the execution of several collaborative testing efforts with 5G vendors. Dr. Griffiths is a subject matter expert on 5G within RA but has also worked on other research activities related to single-pair Ethernet, low-power wireless, and wireless power. Dr. Griffiths holds bachelor’s degrees in physics and mathematics from Oregon State University. His PhD is in experimental physics from the University of Iowa, where he developed low-energy X-ray polarimeters and studied gamma-ray astronomy. Prior to joining RA, Dr. Griffiths completed a post-doctoral fellowship in Spain, where he contributed to the construction of a prototype Large Size Telescope for the Cherenkov Telescope Array gamma-ray observatory.
Kontakt:
EmailEmail
Matt Hoover
Matt Hoover
Global Product Manager, Wireless and IIoT Products, Rockwell Automation
Matt’s career in software and technology includes leadership, sales, marketing, and development roles with Rockwell Automation, Linear Technology, Wind River, and Embedded Planet. In addition, Matt has extensive experience helping customers define and implement wireless IoT product solutions to realize digitalization and Industry 4.0 goals. Matt earned a Bachelor of Science in Mathematics / Computer Science from Kent State and an MBA from John Carroll.
Kontakt:
EmailEmail
Evan Forrest
Evan Forrest
Enterprise Partner Manager, Mobile Networks Americas, Nokia
Evan Forrest is the Enterprise Partnership Manager for Mobile Networks at Nokia, responsible for growing strategic technology and go-to-market partnerships. He joined Nokia in 2020, focusing on the establishment and expansion of Nokia’s industrial partner ecosystem across North America leveraging 4G/5G technologies. His role has evolved to leading lighthouse partnerships/projects across Transportation, Smart City, and Manufacturing sectors among others by way of enhanced digital connectivity. Prior to that, Evan spent 12 years in various sales and channel leadership roles at Rockwell Automation; helping manufacturers navigate Industry 4.0 and their digital transformation journeys. Evan earned his Bachelor of Science in Industrial Engineering from California Polytechnic State University - San Luis Obispo. Passionate about advancing digital solutions, he welcomes connections to discuss how manufacturers can harness 4G/5G for their digital transformation journeys.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Digitale Transformation durch 5G-eigenständig (SA)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: