Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Inbetriebnahme ohne Chaos für OEMs

Die Inbetriebnahmegeschwindigkeit mit integrierter Technologie in einen strategischen Vorteil verwandeln

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zwei Fabrikarbeiter überwachen Kaltgetränkeflaschen auf der Produktionsstraße in einer Getränkeproduktionsanlage

Dies ist Teil 3 einer vierteiligen Blog-Serie, in der wir betrachten, wie OEMs ihr Geschäft in jeder Phase des Maschinenlebenszyklus transformieren.

Die Inbetriebnahmephase sollte der Moment sein, in dem die harte Arbeit eines OEMs zum Leben erwacht – doch in der Realität ist es oft der Zeitpunkt, an dem der Druck seinen Höhepunkt erreicht. Wenn Systeme aus der kontrollierten Umgebung Ihrer Einrichtung in die Unvorhersehbarkeit des realen Betriebs übergehen, stehen Sie vor einer perfekten Kombination aus technischen Hürden, sich ändernden Anforderungen und engen Zeitvorgaben. Ausrüstung, die während eines Werksabnahmetests fehlerfrei funktionierte, kann vor Ort Probleme bereiten, wenn die zusätzliche Komplexität der Datenanbindung, die Integration mit anderen Maschinen und die Unvorhersehbarkeit der Koordination mit laufenden Fertigungsabläufen hinzukommen. Diese Phase ist entscheidend, um die Rentabilität des Projekts zu sichern und einen zufriedenen Kunden zu gewährleisten. Es ist eine Phase, in der Erfolg häufig durch Geschwindigkeit, Abstimmung und präzise Fehlerbehebung definiert wird – und in der fortschrittliche Technologie unterstützen kann.

Schneller vorankommen mit einer einheitlichen Plattform

Integrated Architecture® kann die Inbetriebnahmephase optimieren, indem eine einheitliche Steuerungs- und Informationsplattform bereitgestellt wird, in der Steuerung, Daten und Visualisierung in einer einzigen Umgebung zusammenarbeiten. Da die Plattform konsistente Design-Tools, sichere Konnektivität und integrierte Anbindung an intelligente Geräte bietet, verbringen Teams weniger Zeit mit dem Abgleich unterschiedlicher Systeme und Datensilos und mehr Zeit mit der Validierung der Leistung. Neben der Zeitersparnis trägt Integrated Architecture auch zur Erhöhung der Zuverlässigkeit bei. Die Nutzung einer einzigen, interdisziplinären Plattform hilft, Konfigurationsfehler zu reduzieren, Tests zu beschleunigen und die Inbetriebnahme von Maschinen zu erleichtern, die nahtlos mit anderen Systemen oder ganzen Produktionsstraßen verbunden werden. Das Ergebnis ist ein Inbetriebnahmeprozess, der schneller, vorhersehbarer und letztlich effizienter für OEM und Endanwender ist.

Wettbewerbsvorteil durch flexible Daten im Kern

Das Datenmanagement kann einen erheblichen Teil der für die Inbetriebnahme einer Maschine benötigten Zeit beanspruchen. Wenn Probleme nicht schnell gelöst werden, kann der gesamte Prozess zum Stillstand kommen, während die Kosten weiter steigen. DataReady™-Lösungen helfen OEMs, ihren Inbetriebnahmeprozess zu optimieren und zu stärken, indem sie Maschinen mit Daten liefern, die organisiert, kontextualisiert und anwendungsübergreifend einsatzbereit sind.

Durch die Nutzung vorgefertigter Inhalte, Smart Objects und einer engen Integration mit Software-Tools können OEMs die Zeit und Komplexität, die normalerweise für die Identifizierung, Strukturierung und Integration von Maschinendaten während der Inbetriebnahme aufgewendet wird, reduzieren. Diese Funktionen ermöglichen eine schnellere Fehlerbehebung, eine intuitivere Visualisierung und Optimierung aus der Ferne – so können Probleme früher und effizienter erkannt und behoben werden. Da DataReady™ Lösungen das Maschinendesign von zukünftigen Entscheidungen zur Datennutzung entkoppeln, können OEMs Ausrüstung mit dem Vertrauen in Betrieb nehmen, dass die Dateninfrastruktur der Maschine flexibel, skalierbar und auf wechselnde Kundenanforderungen vorbereitet ist.

Für eine effektive Inbetriebnahme ist mehr als nur Technologie erforderlich

Die Inbetriebnahme kann Probleme aufdecken, die sich nicht allein durch Technologie lösen lassen. Enge Zeitpläne, standortspezifische Einschränkungen und Änderungen in letzter Minute erfordern schnelle Entscheidungen, bewährte Verfahren und Zugang zu passender Expertise im richtigen Moment. Rockwell Automation unterstützt OEMs bei diesen Herausforderungen durch die Kombination von Anwendungsspezialisten und einem globalen Support-Netzwerk.

Wenn Maschinen mit Anlagen- und Unternehmensnetzwerken verbunden werden, wird Cybersicherheit während der Inbetriebnahme zu einer entscheidenden Anforderung. Rockwell Automation arbeitet täglich eng mit Endkunden zusammen, um Cybersicherheitsherausforderungen in den Bereichen Betrieb, Compliance und Lebenszyklusrisiko zu adressieren – eine Erfahrung, die OEMs direkt unterstützt, wenn sie Maschinen an Kundenstandorten in Betrieb nehmen. Durch die Anwendung von Secure-by-Design-Prinzipien, integrierten Sicherheitsfunktionen und standardkonformer Anleitung kann Rockwell Automation Sie dabei unterstützen, Ausrüstung sicher und effizient in Betrieb zu nehmen.

Mit nahtloser Inbetriebnahme hervorstechen

Mit der richtigen Technologie und dem richtigen Partner können OEMs die Inbetriebnahme von einem Druckpunkt in einen Vorteil verwandeln. Durch den Einsatz von Technologien wie Integrated Architecture und DataReady™-Lösungen sowie durch die Unterstützung des globalen Supportnetzwerks von Rockwell Automation können Sie die Inbetriebnahme beschleunigen, Risiken reduzieren und Ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt in Richtung vorhersehbarer, skalierbarer und rentabler Projekte zu gehen.

Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
Rockwell Automation unterstützt Maschinen- und Anlagenbauer mit intelligenten Maschinenlösungen für mehr Effizienz, Flexibilität und datengestützte Innovation.

Bereit, die   Inbetriebnahme

zu optimieren?   Kontaktieren Sie einen Spezialisten von Rockwell Automation, um zu erfahren, wie   unsere Lösungen und   Expertise   Risiken verringern, den   Start   beschleunigen und die Bereitstellung vor Ort vereinfachen können.

Kontaktieren Sie uns

Veröffentlicht 28. April 2026

Themen: Optimize Production Solutions for OEMs

Sebastian Bicelli
Sebastian Bicelli
Global OEM Strategy and Marketing Lead, Rockwell Automation
Sebastian Bicelli ist Global OEM Strategy and Marketing Lead bei Rockwell Automation. Mit einem Hintergrund in der industriellen Automatisierung und einer Karriere, die Produktmanagement, technische sowie Marketingfunktionen in B2B-Industrieumgebungen umfasst, entwickelt er globale Marketingstrategien für OEMs. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Kundenwissen, Portfoliostrategie und industrielle Expertise in wirkungsvolle Marketing- und Go-to-Market-Ansätze zu überführen, die skalierbares Wachstum, Markterweiterung und differenzierte Ergebnisse in modernen Automatisierungsökosystemen ermöglichen.
Kontakt:
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Inbetriebnahme ohne Chaos für OEMs
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: