Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Neue Lösungen bieten das Beste aus Technologie-Trends

FactoryTalk® DataMosaix™ und FactoryTalk® Energy Manager™ arbeiten zusammen, um einen höheren ROI und mehr Nachhaltigkeit zu bieten.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zwei Personen mit Schutzhelmen, die in der Nähe von Windturbinen auf ein digitales Tablet schauen

Laut dem kürzlich veröffentlichten 9. jährlichen State of Smart Manufacturing Report, einer globalen Umfrage unter mehr als 1500 Herstellern, gibt es einen wichtigen Trend zur Erzielung profitablen Wachstums ohne Qualitätsverlust, mit Fokus auf den Zugang zum wahren Potenzial von Daten und einer zunehmenden Akzeptanz von Technologie, um Resilienz zu schaffen, Agilität zu ermöglichen und Nachhaltigkeit zu steigern.

Der Bericht zeigt außerdem, dass Nachhaltigkeit und ESG ein integrierter Bestandteil der Fertigung sind. Über 98 % der Befragten gaben an, dass es eine Art von Nachhaltigkeits- und/oder ESG-Richtlinie gibt, wobei etwa 50 % davon unternehmensweite formelle Richtlinien haben. Und, was besonders wichtig ist, erwarten 83 % aller Befragten, dass sie im Jahr 2024 Generative Künstliche Intelligenz (GenAI) in ihren Betrieben einsetzen werden.

Die Verbesserung der Effizienz ist einer der Hauptgründe für diesen Trend, was darauf hindeutet, dass Nachhaltigkeit nun für ihre Fähigkeit zur betrieblichen Optimierung, ihren Einfluss auf den Geschäftserfolg und ihre positiven sozialen Auswirkungen anerkannt wird.

Angesichts von Inflationsdruck und steigenden Energiekosten erhöhen Hersteller auch ihre Investitionen in Technologie, um Risiken entgegenzuwirken. 30 % der Betriebsausgaben wurden im Gegensatz zu 23 % im Vorjahr für Technologie ausgegeben. Die beiden beliebtesten Technologieinvestitionen – Cloud / SaaS und GenAI – liefern die höchsten Renditen.

Hier kommt die Rockwell Automation industrial DataOps-Lösung, FactoryTalk® DataMosaix™, ins Spiel. Als neues, innovatives und geniales Tool, das im FactoryTalk® Hub™ gehostet wird, ist es eine cloudbasierte Lösung, die OT-, IT- und ET-Datenquellen mit standardisierten und flexiblen Datenkonnektoren verbindet, um unternehmensweite, datenintensive Lösungen zu ermöglichen.

Sie kann große Mengen an Daten aus verschiedenen Quellen wie PDFs, Videos, Bildern, CAD-Dateien, ZIP-Dateien usw. verarbeiten. All diese Daten können mithilfe von Extractors aus lokalen oder Cloud-Quellen in FactoryTalk DataMosaix integriert werden. Die Ursprungsdaten werden in Assets, Zeitreihen, Ereignisse, Dateien und andere Datenobjekte transformiert. Nach der Extraktion können die Daten kontextualisiert werden, und FactoryTalk DataMosaix kann Ihnen helfen, die Daten so zu organisieren, wie es für Sie am besten passt.

Von datenreich und informationsarm zu aussagekräftigen Daten: Unternehmen können jetzt relevante Daten identifizieren

Dieses spannende, neue Angebot ermöglicht es Herstellern, Daten zu erkunden und Erkenntnisse zu gewinnen, die ihnen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Industrielle Knowledge Graphs können generiert werden, um die Beziehungen zwischen den Daten sowie leistungsstarke Zeitreihendiagramme darzustellen. Von hier aus können Hersteller eine Anwendung erstellen, um die Daten mithilfe integrierter Datenkonnektoren, SDKs oder APIs zu nutzen.

Hersteller können auch die eingebetteten Diagramm- und Abfragefunktionen nutzen, um die Daten und Modelle anzuzeigen. Zusätzlich bietet FactoryTalk DataMosaix essenzielle Konnektoren wie Power BI und Grafana. Benutzer können Dashboards erstellen und andere Visualisierungstools verwenden, ohne Code schreiben oder technisches Hintergrundwissen haben zu müssen.

FactoryTalk DataMosaix bietet einen Wettbewerbsvorteil, weil es Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kenntnisständen ermöglicht, mit aussagekräftigen Daten zu arbeiten, Erkenntnisse zu schaffen und Daten mit größerer Tiefe als je zuvor zu analysieren. Entwickler, Manager und Stakeholder können nun gemeinsam fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten treffen.

Vorteile

  • Beschleunigen Sie die digitale Transformation
  • Steigern Sie die Produktivität der Arbeit
  • Optimieren Sie die Produktion
  • Reduzieren Sie Wartungskosten
  • Überholen Sie die Konkurrenz

Funktionen

  • Standardisierte und flexible Konnektoren zur Aggregation von OT-, IT- und ET-Daten
  • Zentralisierte Zugriffskontrolle, Data Governance und Rückverfolgbarkeit
  • KI-gesteuerte Datenkontextualisierung
  • Datenexploration über Suche, Asset-Hierarchien, interaktive Diagramme oder 3D-Modelle
  • Flexible Datenmodellierung
  • Diagrammerstellung und No-Code-Analyse
  • Vorgefertigte Konnektoren zu branchenüblichen Visualisierungs- und Data-Science-Tools

Eine neue Energielösung hinzufügen, FactoryTalk® Energy Manager™

Basierend auf FactoryTalk DataMosaix ist FactoryTalk Energy Manager eine neue, auf einer IT/OT-Zusammenlegung basierende Anwendung zur Energieüberwachung und Optimierung, die Energie- und Produktionsinformationen auf Basis eines Energieanlagenmodells des zugrunde liegenden Prozesses auf Anlagen-, Bereichs-, Linien- und Maschinenebene bereitstellt. Hersteller können nachvollziehen, wo, wann und wie ihre Anlagen Energie verbrauchen, um den notwendigen Umfang ihrer Energiesparbemühungen festzulegen und wichtige Kennzahlen zu definieren.

Was Hersteller wissen möchten:

  • Wie viel Energieverbrauch ist für die Herstellung dieses Produkts erforderlich?
  • Welche Prozesse sind besonders energieintensiv?
  • Wie vermeiden wir kostspielige Energiebedarfskosten?
  • Wie erreichen wir Betriebszeit und senken die Energiekosten?
  • Wie erhöhen wir den Durchsatz und senken gleichzeitig den Energieverbrauch?
  • Wie schaffen wir eine energieeffizientere Maschine?

Ein zusätzlicher Bereich mit Potenzial liegt darin, weitere Faktoren zu betrachten, die die Produktionskosten für das Energiemanagement beeinflussen können, abgesehen davon, wie viel Energieverbrauch in die Fertigung geflossen ist. Die Tiefe der Daten, die durch korrekt optimierte industrial DataOps verfügbar ist, kann eine Vielzahl von Elementen betrachten, zum Beispiel:

  • Wie sieht die Bilanz aus, wenn Strom nachts günstiger ist, dies aber durch höhere Arbeitspreise in der „dritten Schicht“ ausgeglichen wird?
  • Wie kann ein Hersteller, der Hybridöfen mit elektrischen Elementen und Erdgasoptionen verwendet, ausbalancieren, welche Option zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt werden soll?
  • Wie wirken sich die Umgebungsbedingungen in einer Anlage aus? Ist die Qualität höher, wenn die Klimaanlage im Sommer bei niedrigerer Temperatur betrieben wird, oder wirken sich die Stromkosten so stark aus, dass dieser Qualitätsgewinn wieder ausgeglichen wird?

Mit den flexiblen und skalierbaren Tools der FactoryTalk DataMosaix-Lösung zur Beschleunigung der Datenverwendbarkeit durch Fachexperten und Analysten können Hersteller nun fundierte Entscheidungen auf Basis ihres Energieverbrauchs treffen, wobei der Zugriff auf relevante und kontextualisierte Daten kontrolliert wird.

Zugriff auf Daten und Erkenntnisse für eine höhere Kapitalrendite

Kunden können jetzt von erheblichen Energieeinsparungen profitieren, die durch die Analyse von Daten mit FactoryTalk DataMosaix und FactoryTalk Energy Manager ermöglicht werden. Die Software kann zudem Ressourcen und Arbeit entlasten, die bisher viel Zeit damit verbrachten, aussagekräftige Daten zu identifizieren. Jetzt können sie die Erkenntnisse einfach abrufen und die notwendigen Änderungen einführen.

Besuchen Sie unsere website, um mehr über FactoryTalk DataMosaix und FactoryTalk Energy Manager zu erfahren.

Veröffentlicht 7. Mai 2024

Themen: FactoryTalk Energy Manager FactoryTalk DataMosaix
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Neue Lösungen bieten das Beste aus Technologie-Trends
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: