Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Erstellung eines Modernisierungsplans, der für Sie funktioniert

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zahnräder mit Schraubenschlüssel vor schwarzer Tafel

Produzenten stehen vor der schwierigen Aufgabe, aktuelle Ziele und Vorgaben mit den begrenzten finanziellen Mitteln in Einklang zu bringen, die für die Aktualisierung einer veralteten Automatisierungsinfrastruktur zur Verfügung stehen.

Laut einer Studie der ARC Advisory Group, einem führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen für Technologie in Industrie und Infrastruktur, erreichen Automatisierungsprodukte im Wert von etwa USD 65.000.000.000, die heute im Einsatz sind, ihr Lebensende und sollten aktualisiert werden. Mit der Zeit und dem technologischen Wandel müssen Anlagen bewertet werden, um Risiko zu erkennen, zu mindern und zu beseitigen.

Die Modernisierung veralteter Automatisierungsgerät hat weitreichende Vorteile. Die Aktualisierung kann dazu beitragen, die Produktivität zu steigern und den Zugang zu werksweiten Informationen zu verbessern, den Produktlebenszyklus zu verlängern und die Produktentwicklung durch erhöhte System-Flexibilität agiler zu gestalten.

Durch die Modernisierung von Steuerungen, Antrieben und zugehöriger Software können Unternehmen das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten und begrenzter Teileverfügbarkeit verringern und die Sicherheit und Nachhaltigkeit unterstützen. Dabei sollten sie auch die sich ändernden Anforderungen an die Qualifikationen ihrer Mitarbeiter und die zu erfüllenden gesetzlichen Anforderungen berücksichtigen.

Aber wo fängt man an? Am besten mit einer Bewertung, die den Teilebestand, den Zustand von Schaltschränken und Steuerungen, den Zustand der Maschinen und die allgemeine Nutzbarkeit der einzelnen Automatisierungsgerät berücksichtigt. Dabei können Produkte nach ihrem Lebenszyklus kategorisiert werden: aktiv, aktiv-reif, am Ende des Lebenszyklus oder eingestellt.

Nach Abschluss der Bewertung sollten Sie diese einem vertrauenswürdigen Systemintegrator oder distributor zur Verfügung stellen, um Feedback zu erhalten.

Eine weitere Möglichkeit ist die Durchführung einer Bewertung durch einen Dritten. Diese sogenannte Installed Base Evaluation ist eine eingehende Überprüfung, die dazu beiträgt, den Lebenszyklusstatus der gesamten Anlage zu bestimmen. Sie bietet detaillierte Berichte und Anleitungen, wie ein Modernisierungsprojekt angegangen und verwaltet werden kann.

Für beide Szenarien sollten Sie einen Zeitplan für die Updates erstellen, die Sie für sinnvoll halten. Die meisten Übergänge erfordern eine sorgfältige Planung in Bezug auf Produktionspläne und Personalstärken und können in Verbindung mit den betrieblichen Anforderungen geplant werden.

Unabhängig davon, für welchen Ansatz Sie sich entscheiden, ist es wichtig, die richtigen Produkte und den richtigen Lebenszyklus-Support zu haben, um die Leistung und Produktivität Ihres Betriebs zu steigern.

Mitverfasst von Robert Kellogg
PLC-5 Manager, North America, Rockwell Automation

Veröffentlicht 18. Dezember 2017


Wayne Kraszewski
Wayne Kraszewski
Project Manager, Lifecycle Extension & Migration Services, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Erstellung eines Modernisierungsplans, der für Sie funktioniert
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose