Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Beschleunigen Sie die Produktion, ohne Flexibilität und Qualität zu opfern

Steigern Sie die Produktionseffizienz mit Tools, die Ihre Time-to-Market verkürzen – wie z. B. Cold Chain Tracking

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Eine asiatische Ärztin arbeitet in einem medizinischen Labor

Pharma- und Biopharmaunternehmen, die Qualität und Compliance verbessern möchten, benötigen moderne, digitale Lösungen, die sich mit ihren Anforderungen weiterentwickeln können. Das Ziel ist eine Lösung, die mehr Transparenz und Echtzeiteinblicke bietet, um Qualität und Compliance zu verbessern.

Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die thermoempfindliches Material ordnungsgemäß handhaben müssen. Unternehmen, die sich auf umständliche, fehleranfällige Papierverfolgungssysteme verlassen, sind im Nachteil.

Beschleunigen Sie die Produktion

Um die Produktionsrate zu erhöhen und gleichzeitig die Compliance zu gewährleisten, sind Echtzeit-Produktionsdaten erforderlich, die durch digitalisierte Compliance-Verfahren bereitgestellt werden. Die Wahl des richtigen MES kann menschliche Fehler durch digitalisierte Prozesse während der Produktion drastisch reduzieren und die Kosten für die Aufrechterhaltung der Qualität senken, indem der Spielraum für Fehler durch eine Echtzeit-Überprüfung nach Ausnahmen verringert wird.

Die Antwort: Nachverfolgung der Kühlkette

Mit Cold Chain Tracking, einem Teil einer MES-Lösung, die speziell für die Life-Sciences-Branche entwickelt wurde, können Unternehmen sicherstellen, dass ihre temperaturempfindlichen Materialien korrekt behandelt werden, was zu weniger verschwendetem Produkt und Inhaltsstoffen führt. Bediener werden über Materialien informiert, die sich ihrem "End of Life"-Datum nähern, bevor sie ablaufen, was die Qualität des Produkts sicherstellt.

Mit Cold Chain Tracking können Betreiber automatisch:

  • Temperatur und Zeitvorgaben für alle verwendeten temperaturempfindlichen Materialien definieren.
  • Die Menge an Zeit verfolgen, die ein Unterlos in jedem Temperaturbereich verbracht hat.
  • Bediener benachrichtigen, wenn ein Unterlos die nutzbaren Grenzwerte erreicht.
  • Die Vererbung der Eigenschaften zur Nachverfolgung der Kühlkette verwalten.

Nachverfolgung der Kühlkette vereinfachen

Ein MES wie FactoryTalk® PharmaSuite® macht die Nachverfolgung der Kühlkette einfach, indem es die Nachverfolgung und Benachrichtigungen automatisiert, um eine ordnungsgemäße Behandlung der Materialien zur Sicherstellung der Qualität zu gewährleisten. Dieses MES hilft, die Qualität in jedem Schritt zu verbessern – und Produkte schneller zu den Patienten zu bringen.

Der Austausch von Informationen zwischen Prozessen, Einrichtungen, Geschäftssystemen und Lieferanten kann die Qualitätssicherung verbessern und die Compliance vereinfachen, den Ertrag maximieren, die Gewinnspanne erhöhen und Ihnen helfen, sich schneller an Marktveränderungen anzupassen. FactoryTalk® PharmaSuite® hat sich als fähig erwiesen, die Produktionskosten um bis zu 18 % zu senken, die Qualität beim ersten Durchlauf um bis zu 12 % zu verbessern und den Ertrag zu steigern, während Verluste um bis zu 10 % minimiert werden.

Erfahren Sie, wie das richtige MES alle Prozesse standortübergreifend vernetzen kann, um datengesteuerte Abläufe, eine höhere Produktivität und eine verbesserte Rentabilität zu ermöglichen. Melden Sie sich jetzt an für das webinar Cold Chain Tracking with FactoryTalk PharmaSuite. Weitere Informationen finden Sie auf unserer website.

Veröffentlicht 3. Mai 2024

Themen: Life Sciences

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Senior Commercial Portfolio Manager, Rockwell Automation
Mit über 25 Jahren Erfahrung in IT-Lösungen für Produktion und Logistik ist Alberto im FactoryTalk MES Product Management Team als Sr. Commercial Portfolio Manager tätig. Er unterstützt unsere weltweite Vertriebsorganisation durch direkte Beratung sowie bei der Erstellung multimedialer Informationsinhalte.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Beschleunigen Sie die Produktion, ohne die Qualität zu beeinträchtigen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: