Loading

Virtueller Workshop zu intelligenten Maschinen

Machen Sie den nächsten Schritt auf dem Weg zu intelligenten Maschinen
Für einen virtuellen Workshop zu intelligenten Maschinen anmelden
Virtueller Workshop zu intelligenten Maschinen hero image

Höhere Produktivität und Rentabilität mit einem virtuellen Workshop zu intelligenten Maschinen

Die intelligente Fertigung eröffnet Ihnen und Ihren Kunden neue Möglichkeiten. Erweitern Sie Ihre Angebotspalette, generieren Sie höhere Umsätze und steigern Sie den Wert Ihres Unternehmens.

Diese Ziele erreichen Sie durch optimierte Prozesse auf Basis intelligenter Geräte, mit denen Ihre Maschinen die richtigen Daten freigeben, analysieren und abrufen können.

Melden Sie sich für einen virtuellen Workshop zu intelligenten Maschinen an und erfahren Sie, wie intelligente Geräte für eine kooperativere, agilere und effizientere Produktionsumgebung sorgen.


Vorteile intelligenter Maschinen entdecken

Erfahren Sie, wie Sie Anlagenleistung, Produktqualität und Sicherheit erhöhen

Jeder Workshop lässt sich individuell auf Ihr Unternehmen abstimmen, abhängig davon, ob Sie bereits Erfahrung mit dem Einsatz intelligenter Maschinen haben oder noch ganz am Anfang der Entwicklung stehen.

Von kürzeren Design- und Inbetriebnahmezyklen bis hin zu bislang unerreichter Datenverfügbarkeit – melden Sie sich jetzt für einen virtuellen Workshop zu intelligenten Maschinen an und erfahren Sie, wie Sie sich einen Wettbewerbsvorteil sichern.

  • Schnellere Projektentwicklung
  • Testen und Validieren ohne Hardware
  • Schnellere Maschinenentwicklung
  • Maximale Gesamtanlageneffektivität
  • Optimierte Maschinenleistung
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt beim Einsatz intelligenter Maschinen?
Für einen virtuellen Workshop zu intelligenten Maschinen anmelden

Herausragende Beratung durch unsere Experten

Im Workshop zu intelligenten Maschinen lernen Sie Schritte zur Beschleunigung von Prozessen, der Reduzierung von Fehlern, der Verringerung von Ausfallzeiten und der Steigerung der Produktivität kennen.

Main Image
Schnellere Markteinführung und weniger Ausfallzeiten mit intelligenten Sensoren

Erfahren Sie, wie Ihnen intelligente Sensoren kontinuierlich Prozess- und Diagnosedaten für Ihre Designumgebung, Ihr Visualisierungssystem und Ihre Informationssoftware liefern. Diese Daten verkürzen die Produkteinführungszeit und senken die Gesamtbetriebskosten, optimieren die Anlagennutzung und helfen bei der Risikominimierung.

Main Image
Mit Smart Safety verbesserte Qualität and Reduzierung der Stillstände

Erfahren Sie, wie intelligente Sicherheitssysteme mit Zugang zu Echtzeitdaten und einer nahtlosen Vernetzung der Produktion die Effizienz steigern sowie für höhere Produktqualität und flexiblere Prozesse sorgen. Die Systeme helfen bei der Standardisierung von Maschinen- und Sicherheitssteuerung, sind weniger anfällig für Betriebsunterbrechungen und tragen zur Steigerung von Produktivität und Rentabilität bei.

Main Image
Höhere Produktivität und bessere Prognosen mit intelligenter Motorsteuerung

Motoren kommen in zahlreichen Industrieanwendungen zum Einsatz und sind entscheidend für die Produktivität Ihres Unternehmens. Mit intelligenten Lösungen für die Motorsteuerung lassen sich Zustand und Leistung jedes einzelnen Motors im Blick behalten und mögliche Probleme bereits im Vorfeld erkennen. Dadurch können Sie Ausfallzeiten verhindern und die Produktivität erhöhen.


Virtueller Workshop zu intelligenten Maschinen: freie Modulauswahl

Sie haben beim virtuellen Workshop zu intelligenten Maschinen die Wahl zwischen einzelnen Modulen und erfahren, wie Sie die Lösungen unmittelbar im eigenen Unternehmen einsetzen.

Modul 1
Schnellere Projektentwicklung und Amortisierung der Integration
  •  Anwendungscodemanager und Maschinenentwicklungsbibliotheken
  • Add-On-Profile und Auto-Tag-Erstellung
  • Faceplates
  • Wiederverwendung von Code dank Benutzerbibliothek – Add-On-Befehle und Programme
  • Tag-basierte Meldungen
  • Schutz von geistigem Eigentum und Manipulationssicherheit
Modul 2
Testen und Validieren ohne Hardware
  • Logix-Emulator
  • PV5500-Simulator
  • Digitaler Zwilling der Maschine
  • Emulate3D
Modul 3
Schnellere Maschinenentwicklung
  • Minimierung von Fehlern während der Installation
  • Weniger Verdrahtung
  • Weniger Hardware
  • Einfache Integration von Maschine und Hardware in Ethernet/IP-Netzwerk
Modul 4
Maximale Gesamtanlageneffektivität
  • Zugang zu Echtzeitdaten wie Informationen zum Maschinenstatus
  • Automatische Gerätekonfiguration
  • Vorausschauende Instandhaltung
  • Schneller Produktwechsel
Module 5
Optimierte Maschinenleistung
  • Datenanalyse
  •  Software-Änderungen online
  • Firmware-Upgrade
  • Herkömmliche Sensoren durch IO Link-Sensoren ersetzen
  • Edge Analyse
  • Cloud Computing

 

Sie möchten erfahren, wie intelligente Maschinen Ihre Anlage produktiver machen?

Erfahren Sie, wie Sie Anlagenleistung, Produktqualität und Sicherheit erhöhen.

Für einen virtuellen Workshop zu intelligenten Maschinen anmelden
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Events
  3. Chevron LeftChevron Left Workshops zu intelligenten Maschinen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: