Loading
Produktion optimieren
Forschungsbericht

Was sagen die Daten über intelligente Technologie im Fertigungsbereich?

Reale Daten aus der Praxis für Ihren Erfolg im Fertigungssektor
Bericht herunterladen

Highlights

Person am Computer mit Daten
Reale Daten von Führungskräften aus der Fertigungsbranche

Erfahren Sie, wie Unternehmen aus verschiedenen Branchen (Automobilindustrie, Lebensmittel & Getränke, Bergbau usw.) intelligente Technologie erfolgreich implementieren, um die größten Herausforderungen zu meistern, denen Sie tagtäglich gegenüberstehen.

Strategien für Effizienzsteigerung und Kostensenkung

Lesen Sie, mit welchen Investitionsbereichen für intelligente Technologie Sie die größte Kapitalrendite erzielen, von verbesserter Produktionsqualität bis hin zu verringerten Ausfallzeiten und automatisierten arbeitsintensiven Prozessen. 

Anwenderberichte als Handlungsanregung

Lassen Sie sich von realen Anwenderberichten von Herstellern inspirieren, die von zweistelligen Produktivitätssteigerungen, Einsparungen in Millionenhöhe und erheblichen betrieblichen Verbesserungen profitieren. 

Bericht herunterladen

Führungskräfte im industriellen Betrieb stehen vor einer
Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen.

Fachkräftemangel, Lieferkettenunterbrechungen, regulatorische Anforderungen und der stetige Effizienz- und Nachhaltigkeitsdruck: Unser Bericht bietet Ihnen einen Leitfaden, mit dem Sie diese Komplexitäten in Chancen verwandeln. 

40 %

der Hersteller sind der Ansicht, dass sie die Produktion optimieren müssen, um in den nächsten 3 bis 5 Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.

3 von 4

Herstellern betrachten Technologie als entscheidende Lösung, um Mitarbeiterherausforderungen zu bewältigen.

29 %

der Hersteller sind der Auffassung, dass ihnen die erforderlichen Fähigkeiten fehlen, um intelligente Fertigungsprozesse einzusetzen.

7 von 10

Hersteller geben an, dass sie manuelle Lieferkettenplanungssysteme wie Kalkulationstabellen verwenden.

Bericht herunterladen
Durch diese Verbesserungen in unserer Anlage konnten wir unseren Kundenstamm erweitern und unsere Effizienz maximieren.
– President und CEO eines Molkereiherstellers nach der Zusammenarbeit mit Rockwell Automation

Produktion optimieren:
Was sagen die Daten über intelligente Technologie im Fertigungsbereich?

Zum vollständigen Bericht

Machen Sie den ersten Schritt hin zu intelligenteren und effizienteren Betriebsabläufen. Füllen Sie das Formular aus, um auf den Bericht zuzugreifen.

Bericht herunterladen

Lassen Sie sich nicht von technologischen Hindernissen ausbremsen!

Führungskräfte aus der Fertigungsbranche wie Sie sitzen alle im selben Boot. Die Implementierung intelligenter Technologie mag herausfordernd sein, doch mit den richtigen Werkzeugen und Daten ist sie durchaus umsetzbar. Indem Sie diesen Bericht herunterladen, erhalten Sie Klarheit über Ihre nächsten Schritte und kommen der Bewältigung aktueller Wachstumshürden ein gutes Stück näher.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Smart Manufacturing
  4. Chevron LeftChevron Left Kostenloser Bericht für Ihren Erfolg im Fertigungssektor
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: