Loading

Trusted

Fehlertolerantes Sicherheitssystem
Trusted hero image
Prozesslösungen
    • Überblick
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
  • Optimierung
    • Überblick
    • Sicherheitstechnische Systeme
    • Sicherheitstechnische Systeme
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Dienstleistungen
    • Überblick
    • DCS-Migration
    • DCS-Migration
    • Prozessleitsystem PlantPAx
    • Prozessleitsystem PlantPAx

Unser fehlertolerantes Steuerungssystem Trusted® erfüllt viele Anforderungen an die Sicherheit. Diese Sicherheitslösung liefert eine Triple Modular Redundant (TMR)-Steuerung, die die Ursache eines Ausfalls identifiziert. Das System reagiert sofort, um Systemfehler einzudämmen und trägt dazu bei, Ihre Anforderungen an die Sicherheitsintegrität zu erfüllen.


Ein Höchstmaß an Sicherheit und Systemverfügbarkeit

Trusted beruht auf einer fehlertoleranten Architektur, um Systemabschaltungen zu minimieren

Das Trusted TMR-Design ermittelt über einen Mehrheitsabstimmungsprozess die Ursache eines Ausfalls. Bei zufällig auftretenden Hardwarefehlern reagiert eine der drei Steuerungsebenen anders auf die anderen. Diese Abweichung wird vom Entscheidungssystem erfasst und gemeldet. Das Trusted TMR-System reagiert sofort, um Systemfehler einzudämmen, und trägt so dazu bei, dass es Ihre Anforderungen an die Sicherheitsintegrität erfüllt.

Trusted-Sicherheitssystem
Broschüre
Trusted-Sicherheitssystem

Die Trusted®-Lösung bietet eine dreifach-modulare redundante (TMR) Steuerung. Das Ziel: maximale Sicherheit und Systemverfügbarkeit.

Jetzt downloaden
Trusted – dreifach modulare redundante (TMR) Steuerung
Präsentation
Trusted – dreifach modulare redundante (TMR) Steuerung

Trusted ist eine dreifach modulare redundante Steuerung (Triple Modular Redundant, TMR), die auf maximale Sicherheit und Verfügbarkeit in jeder Lage ausgelegt ist." title="Trusted ist eine dreifach modulare redundante Steuerung (Triple Modular Redundant, TMR), die auf maximale Sicherheit und Verfügbarkeit in jeder Lage ausgelegt ist.

Jetzt ansehen
Lösungen für Sicherheitssysteme
Leistungen
Lösungen für Sicherheitssysteme

Der Schutz von Mitarbeitern, Prozessen und der Umwelt ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil jeder Automatisierungsstrategie.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Systeme für die Prozesssicherheit
Leistungen
Systeme für die Prozesssicherheit

Wir bieten ein breites Portfolio an Lösungen für die Prozesssicherheit, um Ihre individuellen Anforderungen an die Prozesssicherheit zu erfüllen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Steigern Sie Leistung und Rentabilität

Vorteile

  • Toleranz gegenüber Mehrfachausfällen
  • Genaue Fehleridentifizierung
  • Keine Einschränkungen bei der Reparaturzeit
  • Hohe Testabdeckung von potenziellen Fehlern
  • Reduzierte Größe und Komplexität des Betriebssystems

Merkmale

  • Integration in größere Steuerungssysteme
  • Integration in unsere PlantPAx®-Lösung
  • Unterstützung für E/A-Module mit 24 bis 120 V DC oder mit 120 V
  • E/A mit hoher Dichte (bis zu 40 Kanäle/Modul)
  • Erfüllt Sicherheitsstandards mit Partial-Stroke-Tests kritischer Ventile
  • Unterstützt für die Turbomaschinensteuerung erforderliche Performance Level
  • Viele spezielle Module, die SIL-3-Anforderungen erfüllen
  • Bedienerfreundlich und einfach zu warten
Trusted erfüllt viele Sicherheitsanforderungen und lässt sich einfach in größere Steuerungslösungen integrieren.

Zertifizierungen von Trusted

Konformität mit Sicherheitsstandards

Trusted wurde vom TÜV als geeignet für Anwendungen zertifiziert, die einem oder mehreren der folgenden Sicherheitsstandards entsprechen müssen:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Produktzertifizierungen anzeigen
Finden Sie Ihre Lösung mit unseren Prozessservices
Leistungen
Finden Sie Ihre Lösung mit unseren Prozessservices

Im zunehmend umkämpften weltweiten Markt setzen viele Unternehmen auf Technologie, um das Geschäftswachstum zu unterstützen – doch manchmal braucht man dabei etwas Hilfe. Wir verfügen über ein breites Portfolio an Dienstleistungen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Investition in die Automatisierungstechnik herauszuholen.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lös...
  3. Chevron LeftChevron Left Pro...
  4. Chevron LeftChevron Left Systeme für Prozesssicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitssysteme
  6. Chevron LeftChevron Left Trusted
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: