Loading
Ein innovativer leitender Ingenieur nutzt Augmented Reality für ein Modell eines elektrischen Generators im Forschungs- und Entwicklungszentrum Industrie 4.0.
eBook

Erfolg über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg – eBook

Wie Maschinen- und Anlagenbauer in jeder Lebenszyklusphase innovativer werden können.
Laden Sie das eBook herunter

Highlights

Blitzsymbol
Geschwindigkeit entscheidet

Endkunden verlangen eine schnellere Lieferung intelligenterer Maschinen. Eine digitale Transformationsstrategie kann Maschinen- und Anlagenbauern helfen, mit diesem Bedarf Schritt zu halten.

Symbol mit Person am Computer
Von festgefahren zu agil

Digitale Designlösungen werden immer wichtiger, um die Leistungserwartungen zu erfüllen und kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen, die eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen.

Metriken-Symbol
Untätigkeit wird teuer

Viele Maschinen- und Anlagenbauer reagieren nach wie vor erst auf Probleme, anstatt ihnen proaktiv vorzubeugen – und die finanziellen Auswirkungen sind erheblich.

Laden Sie das eBook herunter

Erfahren Sie, wie digitale Transformation
die Spielregeln neu definiert.

Maschinen- und Anlagenbauer können die Transformation nutzen, um Leistungssteigerungen zu erzielen, die sich direkt positiv auf das Ergebnis auswirken.

15–20 %

Reduktion der Lagerhaltungskosten.

15–30 %

Steigerung der Mitarbeiterproduktivität

30–50 %

Geringere Ausfallzeiten.

eBook herunterladen

ERFOLG ÜBER DEN GESAMTEN MASCHINENLEBENSZYKLUS HINWEG

Holen Sie sich das komplette eBook

Laden Sie den Bericht jetzt herunter und lesen Sie, welche Ansätze bei führenden OEMs funktionieren.

eBook herunterladen

Lassen Sie uns Ihre nächsten Schritte priorisieren und optimieren.

Setzen Sie sich mit unseren OEM-Experten in Verbindung, um die richtige Technologie für Ihre Anforderungen zu definieren.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
  4. Chevron LeftChevron Left Erfolg über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: