Loading
Eine rechte Seitenansicht der roten und orangefarbenen Titelseite des OEM Advantage Playbook.
Playbook

OEM Advantage Playbook

Erfahren Sie, wie führende OEMs heute erfolgreich sind und mit welchen entscheidenden Strategien Sie Ihr Unternehmen optimal für den Erfolg positionieren können.
Playbook herunterladen

Highlights

Leistungsdatensymbol mit Pfeil
Neue Regeln gelten jetzt

Führende OEMs setzen Prioritäten in Bereichen, die es ihnen ermöglichen, schneller Entscheidungen zu treffen, gezielt zu investieren und anpassungsfähiger zu werden.

Schildsymbol mit Häkchen
Ausfallsicherheit ist entscheidend

OEM-Führungskräfte verankern Ausfallsicherheit operativ in ihrer gesamten Organisation, um auf zunehmende Unterbrechungen zu reagieren.

Berichtssymbol
5 Strategien zum Erfolg

Die Daten zeigen fünf wichtige Säulen auf, die OEMs helfen können, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig Möglichkeiten zur Steigerung der Profitabilität zu identifizieren.

Playbook herunterladen

Erhalten Sie Einblicke von OEMs
aus der ganzen Welt

Erfahren Sie, welche Maßnahmen OEM-Führungskräfte ergreifen, um Ausfallsicherheit, Leistungsfähigkeit und langfristige Wettbewerbsstärke zu verbessern.

81 %

der OEMs geben an, dass Herausforderungen die Technologieinvestitionen beschleunigen.

63 %

erwarten, dass Cyberrisiken bestehen bleiben, da die Verantwortung für Sicherheit zunehmend auf die OEMs übergeht.

35 %

der globalen OEMs nennen Mitarbeiterfluktuation als das größte Hindernis bei der Erreichung strategischer Ziele.

77 %

betrachten KI/ML als entscheidend, um Qualität direkt in die Equipment-Entwicklung zu integrieren.

Playbook herunterladen

Dieses Playbook basiert auf Erkenntnissen aus einer globalen Umfrage unter 500 OEM-Führungskräften in 17 Ländern. Die Studie zeigt eine deutliche Leistungslücke zwischen OEMs, die sich erfolgreich an die heutigen Betriebsbedingungen anpassen, und jenen, die Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten.

Sie fasst die Verhaltensweisen und Entscheidungen zusammen, damit Maschinenbauer verstehen, wo sie heute stehen und welche Maßnahmen ihnen helfen können, den Geschäftserfolg langfristig zu sichern.

OEM Advantage Playbook

Zum vollständigen Playbook

Wenn Sie den Bericht jetzt herunterladen, erfahren Sie, welche Ansätze bei führenden OEMs funktionieren.

Playbook herunterladen

Möchten Sie die OEM-Leistungskurve verbessern?

Unsere OEM-Experten unterstützen Sie dabei, Ihre Technologiestrategie zu stärken und Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen
  3. Chevron LeftChevron Left Lösungen für Maschinen- und Anlagenbauer
  4. Chevron LeftChevron Left OEM Advantage Playbook
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: