Opgavehjælpemidler

Fortsæt med at lære, også efter afsluttet uddannelse

Vores erfaring har vist, at de fleste almindelige fejl, der opstår i produktionen, kan fjernes ved at have en god procedure, der skal følges. Vores prisbelønnede opgavehjælpemidler indeholder vigtige oplysninger om arbejdsopgaven, hvilket minimerer de fejl, der kan opstå, når det er mindst belejligt.

Praktisk support til arbejdspræstationer

Uanset hvor effektiv uddannelsen er, glemmes oplysninger med tiden, hvis de ikke anvendes ofte. I takt med at teknologien bliver mere kompleks, bliver det vigtigere at kunne huske vigtige oplysninger, hvis ydelsen skal forbedres på lang sigt.

Vi står klar til at hjælpe. Vores opgavehjælpemidler indeholder vigtige oplysninger om arbejdsopgaverne. Det store udvalg af hjælpemidler, blandt andet procedureguider, fejlfindingsguider og referenceguider, omfatter et stort antal teknologier og jobfunktioner. De fås på flere sprog og kan bidrage til at minimere de fejl, der opstår, når det er mindst belejligt.

Det rigtige hjælpemiddel kan betyde forskellen på produktiv tid og nedetid og på maksimal ydelse og minimal drift.

Kontakt din lokale distributør eller salgsafdeling for køb eller oplysninger om priser.

Typer af opgavehjælpemidler

Referenceguider

Referenceguiderne indeholder oplysninger om hardware og software, som brugerne hurtigt kan finde under konfigurering af udstyr fra Rockwell Automation. Parameterspecifikke oplysninger kan typisk findes i en referenceguide.

Se de tilgængelige referenceguider

Procedureguider

Procedureguider indeholder detaljerede trinvise vejledninger til de fleste almindelige arbejdsopgaver i forbindelse med software og hardware, som hjælper brugene til at programmere, konfigurere, foretage fejlfinding af og teste Rockwell Automation styreudstyr.

Se de tilgængelige procedureguider

Fejlsøgningsguider

Rockwell Automations fejlsøgningsguider indeholder flowdiagrammer, som fører dig igennem de fejl, der kan opstå i et system. Disse guider er specifikt designet til brug i anlægget, og det lille format gør dem nemme at transportere. Fejlsøgningsguider indeholder masser af procedurer, oplysninger om fejlkoder og lister over statusindikatorer med anbefalede handlinger, referencediagrammer samt hardware- og softwarediagrammer.

Se de tilgængelige fejlsøgningsguider

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.