E-learning-kurser

Online undervisning i industriel automation og styring i dit eget tempo

E-learning-kurser er selvstyrede og kan tages i dit eget tempo, så du kan lære, når og hvor det passer dig. Vores e-learning omfatter en række grundlæggende og produktspecifikke emner, der hjælper dig med at opbygge ekspertise inden for automations- og kontrolsystemer. Hvert undervisningsmodul indeholder øvelser, softwaresimuleringer og demovideoer, der hjælper med at styrke indlæringen. Modulerne kan gennemføres på enhver tablet eller pc via Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge eller Firefox, og der er tilknyttet en fortæller samt undertekster til alt indhold. Alle e-learning-kurser er på nuværende tidspunkt kun tilgængelige på engelsk.

Tilmeld dig et gratis e-learning kursus frem til d. 30. juni og få ny viden allerede fra i dag. 

Kontakt kursusafdelingen

Har du spørgsmål om kurser? Bliv ringet op for at diskutere dine uddannelsesbehov mere indgående.

Filtrér og begræns resultaterne

FactoryTalk View ME og PanelView Plus-programmering

Dette kursus giver vejledning i, hvordan man udvikler et operationelt program, der kører på en PanelView™ Plus 7-terminal.

FactoryTalk View SE-/PanelView Plus-programmering

Dette kursus giver vejledning i, hvordan du organiserer og udvikler FactoryTalk® View Site Edition (SE)-applikationer.

Fundamental Motion control med servodrev

Dette kursus er designet til at give dig en forståelse af motion koncepter, terminologi, funktionalitet og anvendelse.

Industriel netværksarkitektur: Avanceret, del 1

Dette kursus vil hjælpe dig med at fungere som en troværdig domain ekspert i et multifunktionelt team under ledelse af deres modpart.

Industriel netværksarkitektur: Avanceret, del 2

Lær, hvordan virtualisering og industrielle datacentre kan hjælpe dig med at implementere en robust netværksinfrastruktur.

Industriel netværksarkitektur: Grundkursus

Dette kursus hjælper dig med at designe en logisk og fysisk netværksinfrastruktur til din applikation ved hjælp af Ethernet/IP-protokollen.

Industriel netværksarkitektur: Mellemniveau

Lær, hvordan du opsætter trådløse arkitekturer, om værdien af resiliency protokoller, og hvordan du sikrer en celle-/områdezone.

Konfiguration af et integreret kontrolsystem

Dette kursus giver dig vejledning i, hvordan du integrerer din PowerFlex® 753- eller 755 frekvensomformer i et system.

Konfiguration af Ethernet/IP og fejlfinding

Dette kursus giver vejledning i, hvordan man konfigurerer og fejlfinder i et Ethernet/IP-netværk.

Level 1: Logix5000 systemer basis

Dette kursus hjælper dig med at lære, hvordan du udfører basale Logix5000™- og Studio 5000 Logix Designer®-opgaver.

Level 2: Basis Ladder Logic-programmering

Dette er et kompetencegivende kursus, der giver dig en mere detaljeret forståelse af Studio 5000 Logix Designer® Ladder Logic-instruktioner og -terminologi.

Level 3: Projektudvikling

Dette kursus hjælper dig med at opnå en dybere forståelse af projektudviklingsopgaver, der er almindelige for alle Logix5000-controllere.

PowerFlex 750-serien konfiguration og opstart

Dette kursus gør dig i stand til at installere, starte og konfigurere en frekvensomformer fra PowerFlex® 750-serien for at imødekomme specifikke applikationskrav.

Udvikling af GuardLogix applikationer

Dette kursus giver vejledning i, hvordan du opretter et Studio 5000 Logix Designer®-projekt til et GuardLogix®-system.

Level 3: Basic Ladder Logic Interpretation

Dette kursus er et kompetencegivende kursus, der giver dig en mere detaljeret forståelse af Studio 5000 Logix Designer® ladder logic instructions og terminologi.