Beskyttelse af medarbejdere, processer og omgivelser vil altid være et vigtigt aspekt af enhver automationsstrategi. Vi har en målrettet produktporteføjle, der kan hjælpe dig til at opfylde sikkerhedskravene for din proces. Vores arkitekturer understøtter fejltolerancer for systemkomponenter og skalérbare løsninger, herunder fejlsikring, fejltolerance og tredobbelt modulopbygget redundans (TMR). Vi tilbyder desuden dedikerede ressourcer, der understøtter design, implementering og idriftsættelse af komplette sikkerhedsløsninger, som udføres af godkendte funktionssikkerhedsteknikere.
Processikkerhedsopgaver kræver ofte flere SIL-niveauer: fra SIL 1 til SIL 3 i den samme styringsstrategi. Du har brug for et rentabelt system, der kan skaleres til at opfylde disse behov. Vores AADvance® styresystem har en suveræn ydelse og værdi og en ægte distribueret processikkerhedsarkitektur.
Trusted® er en tredobbelt modulopbygget redundant (TMR) controller, der er designet til at yde maksimal sikkerhed og tilgængelighed under alle forhold. Trusted har en fejltolerant arkitektur, der stort set fjerner falske systemudløsninger og sikrer høj tilgængelighed som led i den indbyggede sikkerhedsfunktion.
OptiSIS™ sikkerhedsløsningen fokuserer på konfiguration af sikkerhedsfunktioner frem for overholdelsesopgaver i den tekniske manual og sikkerhedsmanualen. Til opgaver i området 100 I/O eller færre giver OptiSIS risikoafhjælpning, kortere gennemløbstider og lavere installationsomkostninger.
ControlLogix® SIL 2 løsningen har et meget højt tilgængelighedsniveau for SIL 2 basisprocesstyresystemer og/eller processikkerhedssystemopgaver, som ikke tåler, at systemet lukkes ned.