Industrielle styreprodukter

Gennemprøvet og forudsigelig ydelse

Allen-Bradley® industrielle styreprodukter leverer en gennemprøvet og forudsigelig ydelse i hele produktets levetid. Vi leverer pålidelige løsninger, der maksimerer maskinens eller fabrikkens effektivitet og ydelse.


Line-to-Load strømløsninger

Line-to-Load strømløsninger

Vores Line-to-Load strømløsninger leverer komponentløsninger der understøtter motorstyringsløsninger, beskyttelse af ledningsforgreninger og optimering af paneler til alt fra indgående strøm til feltenheder. Vores eksperter kan hjælp dig med at designe innovative løsninger til det globale marked.


Globale kortslutningsstrømklasser

Globale kortslutningsstrømklasser

Værktøjet til valg af globale kortslutningsstrømklasser leverer koordinerede løsninger til ledningsforgreninger med høj fejlforekomst, soft-startere og komponentdrev. Du sparer tid og arbejde med at finde og bestemme klasserne.


Fuldfør din arkitektur

Fuldfør din arkitektur

Styresystemets integritet afhænger af de produktkomponenter, der understøtter og aktiverer det. Vi tilbyder produkter, der opfylder de seneste globale standarder og leverer komplette løsninger, der fuldfører din arkitektur til alle styrekredsopgaver.


Intelligente enheder

Intelligente enheder

Intelligente komponenter hjælper dig til at samle spredte data i strømme af brugbare data og gør det muligt at overvåge og optimere ressourcer i realtid, uanset hvor du befinder dig. Vores intelligente motorstyringsprodukter er koblet direkte til EtherNet/IP.


Kundespecifikke industrielle styreløsninger

Kundespecifikke industrielle styreløsninger

Vores portefølje af industrielle styreprodukter omfatter både hardwarepakker og tilpasningsbare paneler, der kan anvendes i mange forskellige industrier. Hver enkelt løsning kan anvendes til at forkorte tid til marked og reducere de samlede omkostninger til design, udvikling og levering af maskinen.


Industristandarder for design af styreskabe

Industristandarder for design af styreskabe

Eksport og design af selv de enkleste styreskabe til USA eller Canada kan være en udfordring. Det betyder ikke, at du eller europæiske virksomheder generelt har oplevet, at det er umuligt at eksportere til USA eller Canada, men I vil sikkert være enige i, at det aldrig har været enkelt at eksportere til USA eller Canada. Det er der mange grunde til, og ingen af dem skiller sig ud.


Farlige miljøer

Farlige miljøer

Vi leverer et stort udvalg af produkter, der er klassificeret og godkendt til at klare udfordringerne forbundet med farlige miljøer.

Kontakt os

Rockwell Automation og vores samarbejdspartnere er i kraft af stor viden inden for området i stand til at hjælpe dig med design og implementering af din automationsløsning samt efterfølgende support.