Modificerede industrielle styreenheder

Øget hastighed og lavere omkostninger

Vores portefølje af modificerede Allen-Bradley® industrielle styreprodukter omfatter både hardwarepakker og tilpasningsbare paneler, der kan anvendes i mange forskellige industrier. Hver enkelt løsning kan anvendes til at forkorte tid til marked og reducere de samlede omkostninger til design, udvikling og levering af maskinen.

Flere produkter, flere valgmuligheder, hurtigere

Ægte kundeservice leverer tilgængelighed med fokus på dine mål

I stedet for at vente flere uger på at få tilpasset industrielle styreprodukter til dine behov, så gør vores tilgængelighedsstrategi det muligt at designe, udvikle og levere dine produkter inden for den hurtigste samlede ordrecyklustid.

Uanset om vi leverer et modificeret enkeltprodukt eller en monteret enhed, så er det vores mål at tilbyde løsninger på et personligt tilpasset niveau så tæt på kunden som muligt.

Et kontaktpunkt fra tilbud til levering

  • Én leveringskilde af standardprodukter samt modificerede produkter
  • Kundespecifik produktfleksibilitet
  • Projekter i lille skala for kundebehov, der kan gentages
  • Ensartet ydelse af kvalitet og levering

Strømforsyning, beskyttelse og overvågning

Strømfordelingspaneler fra Allen-Bradley leverer trefaset strøm overalt i anlægget, hvor du har brug for det. Vores færdigmonterede, tilpasningsbare paneler leverer styring, strøm og beskyttelse til kritiske opgaver.

  • UL 891-klassificeret panel med inaktiv front
  • Decentral strømfordeling i anlægget
  • Trykknapenheder
  • Hovedafbryder op til 1200 A
  • Forgreningsafbrydere op til 250 A

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.