Line-to-Load strømløsninger

Din komplette styrepanelløsning

Vi har udviklet unikke og komplette løsninger til trefasede strømkredse. Vi har en løsning til alt fra den indgående frakobling eller tilførsel til controllere til kundens termineringer på belastningssiden af en motorcontroller. De krydser spektret af elektromekanisk eller elektronisk beskyttelse med sikring eller afbryder samt IEC eller NEMA og opfylder globale krav til anvendelsen.

Vi leverer en komplet strømstyringsløsning fra indgående strøm til feltenheder samt eksperthjælp til design af innovative løsninger til det globale marked. Gennemse løsningerne, og kontakt din lokale Allen-Bradley® forhandler for at få flere oplysninger.

Motorstyringsløsninger

Vælg din teknologi

Vi tilbyder et komplet sortiment af motorstyringsprodukter til dine motorstyringssystemer fra ACL-startere til softstartere. Allen-Bradley motorcontrollere opfylder behovene for mange anvendelsesområder og overholder NEMA- eller IEC-standarderne.

Lavspændingssoftstartere

Lavspændingsmotorbeskyttelse

Applikationer med flere motorer

Teknik

Til mange applikationer anvendes flere motorer med samme kapacitet parallelt og med samme hastighed. Allen-Bradley leverer beskyttelse af ledningsforgreninger til drev med variabel frekvens til motorbeskyttelsesprodukter til disse opgaver.

Motorbeskyttelsesafbrydere

Drev med variabel frekvens

Beskyttelse af ledningsforgreninger

Allen-Bradley beskyttelse af ledningsforgreninger bidrager til at beskytte solenoider, relæspoler, pilotenheder PLC-output mm. Vi tilbyder mange konfigurationer, spændingsområder og strømområder alt efter dine behov.

Optimering af paneler

Mangler du panelplads?

Allen-Bradley industrielle styrekomponenter har en høj grad af fleksibilitet, mere effektivt paneldesign og lavere omkostninger.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.