Industristandarder for design af styreskabe

Forøg salget på det nordamerikanske marked

De forskellige regler, der er indført i løbet af årene i forskellige brancher eller regioner, har medført, at der anvendes radikalt forskellige procedurer. Definitioner som “Branch Circuit” og "Feeder" eller "Supplementary Protection" og "Limited Energy Circuit", som udgør hjørnestene i det nordamerikanske system, har ingen modstykker inden for design af industriinstallationer efter EU-reglerne. Årsagen til dette er ikke blot, at der anvendes forskellig terminologi, men at den begrebsmæssige tilgang er en anden.

Forskellen

De forskellige regler, der er indført i løbet af årene i forskellige brancher eller regioner, har medført, at der anvendes radikalt forskellige procedurer. Definitioner som “Branch Circuit” og "Feeder" eller "Supplementary Protection" og "Limited Energy Circuit", som udgør hjørnestene i det nordamerikanske system, har ingen modstykker inden for design af industriinstallationer efter EU-reglerne. Årsagen til dette er ikke blot, at der anvendes forskellig terminologi, men at den begrebsmæssige tilgang er en anden.

Din succes er vores mål

Det er vores primære mål via et omhyggeligt uddannelsesprogram og support før og efter salg at føre to kulturer – den europæiske og den nordamerikanske – sammen, da de på trods af den forskellige udvikling deler et fælles mål: en fælles designkode, der kan fastlægge regler for operatørernes sikkerhed.

Program for nordamerikanske standarder

Vores arbejde har særligt fokus på reglerne for industriudstyr og -komponenter målrettet mod både erfarne fagfolk og nye aktør og tager højde for behovene hos såvel panelbyggere og udstyrsproducenter og omfatter nyttige oplysninger om primært:

  • Strømkredse
  • Onboard-systemer
  • Relaterede hjælpekredse
  • Styring og beskyttelse af el-motorer

UL standarder for produkter til industriel styring

Hvis du bygger efter UL 508A standarden giver dette dokument omfattende information vedrørende Allen-Bradley industrial control produkter. Dokumentet indeholder relevante UL-standarder, kategorier og filnumre med UL kategoribeskrivelser og relevante UL 508A (2103) paragraffer. 

Læs dokumentet og lær om: 

  • UL standarder efter produkttype 
  • Kategorikontrolnumre 
  • UL fillistenummerering 
  • Krydsreferencer til UL 508A (panel) standard 
  • Rockwell Automation partnumre 

Gratis program til klassificering af kortslutningsstrøm

Bestemmelse af klassificeringen af kortslutningsstrøm i et komplet industristyrepanel eller styrekoblingsudstyr kan være en stor udfordring, især hvis man undlader at foretage de nødvendige overvejelser i de første faser af udvælgelsen af komponenter.

Dette værktøj leverer koordinerede løsninger med forgrenede kredse med høj fejlfrekvens til motorstarter, blødstartere og komponentdrev.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.