Fuldfør din arkitektur

Komponentløsninger, der understøtter din automationsarkitektur

Til opgaver med høj værdi spiller en elektrisk infrastruktur til controllere, netværk og styrekredse en vigtig rolle i understøttelsen af Integrated Architecture®-systemet. Denne infrastruktur hjælper dig til at undgå nedetid forårsaget af elektriske transienter og den beskytter kritiske netværkskontakter og systeminterface mod strømsvigt og hjælper dig til at sikre, at de signaler, der læses af controlleren, er nøjagtige. Vi anvender en systematisk metode, som omfatter en lang række løsninger på almindelige problemer i disse miljøer.

Complete Your Architecture er en samling af komponentløsninger, der understøtter din automationsarkitektur. Gennemse løsningerne, og kontakt din lokale Allen-Bradley® forhandler for at få flere oplysninger.

Har du problemer med dine relækredse?

Relæer til klemrækker udgør en kompakt indskudt løsning mellem PLC-lavenergiudgange og belastninger på op til 240 V AC/DC ved 10 A. Sikkerhedsindstiksrelæer med mekanisk forbundne kontakter aktiverer sikkerhedskredse til disse opgaver.

Har du brug for at kortere fortrådningstid og færre fejl?

Med traditionel I/O-fortrådning kan det tage godt 46 minutter at fortråde og mærke ét I/O-modul. Vores to-dels fortrådningssystemer gør det muligt at oprette 10 moduler på blot 11 minutter. Desuden er det 100 % fabrikstestet med henblik på fjernelse af potentielle fejl.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.