Drev

Integrer drevstyringen, og få øget produktivitet

Allen-Bradley® PowerFlex® drev med variabel frekvens og Kinetix® servodrev gør det muligt at skabe løsninger til alt fra enkel maskinstyring, højhastighedspositionering og krævende mellemspændingsstyring. Vores fleksible produktudbud giver dig mulighed for at holde forbindelsen til driften og øge produktiviteten.


AC-lavspændingsdrev

AC-lavspændingsdrev

PowerFlex VFD-lavspændingsdrev omfatter et bredt udvalg af funktioner og egenskaber, der passer til netop dine behov.

  • De dækker effektområdet fra 0,25...3000 Hk/0,2...2200 kW; globalt spændingsområde fra 100...690 V
  • Understøtter induktionsmotorer og motorer med permanent magnet
  • Omfatter kommunikations- og sikkerhedsfunktioner
  • Leverer fuld integration med Logix styresystemet

AC-mellemspændingsdrev

AC-mellemspændingsdrev

PowerFlex mellemspændingsfrekvensomformere leverer effektiv motorstyring, som opfylder behovene under krævende opgaver:

  • Omfatter effektområder fra 2,3-10 kV med en motorstrøm op til 720 A
  • Fås i luft- og væskekølede versioner
  • Understøtter enkel styring via momentstyring med høj ydeevne
  • Omfatter funktioner til kommunikation, sikkerhed og buemodstand
  • Leverer fuld integration med Logix styresystemet

DC-drev

DC-drev

PowerFlex DC-drev leverer fleksible og rentable DC-styreløsninger.

  • Dækker effektområder fra 1,5...1400 Hk/1,2...1044 kW, globalt spændingsområde fra 200...690V
  • Tillader fleksibel konfiguration alt efter opgaven
  • Med specialiseret momentstyring til løfteopgaver
  • Leverer fuld integration med Logix styresystemet

Servodrev

Servodrev

Vores servodrevløsninger er udviklet til at forenkle maskindesign og samtidig forbedre systemets ydelse.

  • Vi leverer både kompakte enaksede drev og højtydende servodrev med flere akser
  • Vores Integrated Motion drev kan integreres fuldt med Logix platformen med en brugervenlig plug-and-play konfiguration
  • Der findes forskellige netværksløsninger og et udvalg af sikkerhedsfunktioner

Effektiv softwarekonfiguration

Effektiv softwarekonfiguration

Brugervenlige softwarepakker og værktøjer sikrer en hurtig og enkel drevkonfiguration og -programmering.


Premier Integration

Premier Integration

Premier Integration bidrager til kortere programmeringstid, nem opstart og strømlinet diagnostik. Integrer controllerprogrammering, drevkonfiguration, drift og vedligeholdelse i ét miljø med Studio 5000® Logix Designer software.

Kontakt os

Rockwell Automation og vores samarbejdspartnere er i kraft af stor viden inden for området i stand til at hjælpe dig med design og implementering af din automationsløsning samt efterfølgende support.