PlantPAx® systemet hjælper dig til at træffe bedre og hurtigere beslutninger. Med dette system bliver du i stand til at reagere hurtigere på kundernes krav og på hurtigt skiftende specifikationer. Overvej, hvad du kan få ud af et moderne distribueret styresystem (DCS).

Tænk over mulighederne fremadrettet

Det moderne DCS-system

Overvej, hvad du kan forvente af et DCS-system. Et traditionelt DCS-system er bygget til processtyring. Alle dine automationsopgaver kan integreres i et Connected Enterprise, hvor PlantPAx systemet udgør en nøglekomponent. Denne teknologi bidrager til større produktivitet og øget effektivitet og reducerer omkostningerne i din organisation.

Ét styresystem til hele anlægget

Styring og optimering i hele anlægget

PlantPAx-systemet anvender en fælles automationsplatform til fuld integration af kritiske områder i anlægget. Dette moderne DCS-system forbinder processer, selvstændige enheder, strøm, data og sikkerhedsstyring i én infrastruktur for hele anlægget.

Se vores arkitekturer med høj performance

Fordele

  • Fælles platforme
  • Fuldt integreret dataflow
  • Nemmere administration
  • Lavere totalomkostninger

Øget fleksibilitet

Skalerbar og modulopbygget arkitektur

PlantPAx systemet leveres med et stort udvalg af arkitektur, som sikrer større fleksibilitet. Den samme platform kan bruges til såvel enkeltstationer som store distribuerede arkitekturer.

Læs mere om design- og implementeringsløsninger

Procesbibliotek med integrationsdokumenter fra Endress+Hauser

Fordele

  • Nem integration uden replikering af data
  • Stort udvalg af controllere og I/O
  • Systemer, der kan vokse med behovet i produktionen
  • Skalerbare systemfunktioner, herunder HMI, batchstyring og dataindsamling
  • Kortere tid til marked

Bedre forretningsbeslutninger

Åbent, dataaktiveret og sikkert

Det moderne PlantPAx DCS-system er baseret på åbne kommunikationsstandarder, der anvender Ethernet/IP som backbone. Som følge af dette er data i realtid løbende tilgængelige i hele virksomheden, hvilket muliggør bedre forretningsbeslutninger.

Beskyt dine data

Fordele

  • Udnyt virtualisering og mobilitet
  • Muliggør IT/OT-konvergens med COTS-hardware
  • Systematisk metode til dyb beskyttelse
  • Reduktion af energiforbruget med op til 10 %
  • Afbalancering af sikkerhed mod mulighederne for at tilgå data

Valget er dit

Fleksibel levering og supportnetværk

Med PlantPAx DCS kan du vælge det optimale implementerings- og supportteam baseret på dine behov. Vi kan levere systemet og andre løsninger i verdensklasse, eller du kan få support fra din lokale processystemintegrator, som du i forvejen samarbejder med.

Se vores forskellige løsninger

Læs mere om vores processervice

Fordele

  • Adgang til global support med lokale ressourcer, så du kan holde driften i gang
  • Ansæt de ønskede supportteam til opretholdelse af anlæggets driftstid
  • Anvend team administreret af integratoren eller leverandøren, og reducér leveringsrisikoen for dine projekter
  • Opnå besparelser med en fælles platform, som strømliner uddannelse og reducerer reservedelslagre

Design- og implementeringsværktøjer

Værktøjer, du kan bruge til at konfigurere og bruge vores produkter

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.