Nyt operatørinterface giver bedre effektivitet ved større applikationer

PanelView 5510 grafikterminaler med forbedret softwareintegration, bedre connectivity og mulighed for større skærme

Slutbrugere og OEM'er efterspørger HMI-løsninger (Human Machine Interface), som forenkler og strømliner visualisering, især i større applikationer. Med den nye Allen-Bradley PanelView 5510-serie af grafikterminaler kan virksomheder få en HMI-løsning, der er designet til at opfylde behovene i store applikationer, og som samtidig giver bedre brugervenlighed samt en højere performance.

Klik på billedet ovenfor for at få tilsendt hi-res billeder.

"PanelView 5510 er designet til brugere, som kræver en høj integrationsgrad mellem HMI og controller," fortæller Mike Moriarty, Product Manager, Rockwell Automation. "Den nye terminal er den rigtige løsning til slutbrugere og OEM'er med meget store applikationer."

Skærmstørrelsen på den nye grafikterminal fås fra 7" til 19" med mulighed for bredformat, touchskærm og tastatur. EtherNet/IP med device-level ring og indbygget switch-teknologi understøtter netværkets fejltolerance og reducerer nedetid. Knapper på skærmen og forbedret navigation øger brugerens effektivitet.

Via applikationen Rockwell Software Studio 5000 View Designer har PanelView 5510 HMI alarmer baseret på Logix-tags, PDF-viewer, terminalemulator, VNC remote access samt trending i både real-time og historisk. En kommende version af Studio 5000 View Designer vil omfatte større applikationsgrænser, supportering af multi-controller, supportering af alarmer baseret på Logix-tags samt visning af alarmlog.

PanelView 5510 grafikterminalen er det nyeste produkt i PanelView 5000 HMI-porteføljen fra Rockwell Automation. PanelView 5000 HMI-portfolio omfatter desuden PanelView 5310-serien samt forbedret integration med Logix-software.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), verdens største specialvirksomhed inden for industriel automation og information, gør kunderne mere produktive og verden mere bæredygtig. Rockwell Automation, som har hovedkontor i Milwaukee i den amerikanske stat Wisconsin, har omkring 22.000 ansatte og betjener kunder i over 80 lande.

Medie-/presseansvarlige kontaktpersoner

Nadine Sorrentino

Kontakt os

Rockwell Automation og vores samarbejdspartnere er i kraft af stor viden inden for området i stand til at hjælpe dig med design og implementering af din automationsløsning samt efterfølgende support.