Sikkerhedsløsninger til industrien

Sikkerheds- og produktivitetsløsninger

Menneskers, maskiners og processers sikkerhed og produktivitet er en afgørende faktor i enhver bæredygtig virksomhed. Undersøgelser har vist, at de virksomheder, der har den bedste performance i deres klasse, har en højere samlet udstyrseffektivitet. Desuden har de mindre ikke-planlagt nedetid og færre end halvt så mange arbejdsulykker som virksomheder med en gennemsnitlig performance. Vi er verdens største leverandør af sikkerhedsautomation og kan hjælpe dig med at udvikle mere sikre og produktive løsninger.

Optimér sikkerhed, produktivitet og designtid

Tjenester, værktøjer og teknologi, der giver klassens bedste performance

Flere undersøgelser har vist, at de virksomheder, der har klassens bedste performance, opnår en 5-7 % højere samlet udstyrseffektivitet, 2-4 % mindre ikke-planlagt nedetid og færre end halvt så mange arbejdsulykker som virksomheder med en gennemsnitlig performance. Disse resultater opnås ved at forbedre virksomhedens safety maturity, der er et resultat af tre nøglefaktorer:

  • Virksomhedskulturen (adfærd)
  • Compliance (processer og procedurer)
  • Teknologi (enheder, der beskytter medarbejderne og optimerer produktiviteten)

Se, hvor din virksomhed ligger på Safety Maturity Index™. Udarbejd en femtrinsplan til reduktion af risici, forøgelse af produktiviteten og forbedring af overholdelsen af internationale sikkerhedsstandarder. Samtidig reduceres tid og omkostninger til udvikling af systemet.

Safety maturity

Få forbedret sikkerhed og produktivitet

Safety maturity er en kombination af tre nøglefaktorer: kultur (adfærd), compliance (procedurer) og kapital (brug af teknologi).

I samarbejde med partnere inden for udvikling af virksomhedskultur har vi udviklet måleværktøjer og en gennemprøvet femtrinsproces til forbedring af safety maturity. Processen kræver samarbejde mellem arbejdsmiljø og sikkerhed, drift og teknikere for at opnå klassens bedste performance.

Værktøjer til udvikling af sikkerhedssystemer

Få forbedret compliance, og reducér udviklingstiden til sikkerhedssystemer

Safety Automation Builder og dokumentationen Safety Function er udviklingsværktøjer til strømlining af design, implementering og validering af sikkerhedssystemer.

Denne vejledning omfatter layout af sikkerhedssystemer, produktvalg og sikkerhedsanalyse. Vores værktøjer hjælper dig til at opfylde kravene til Performance Level (PL) for maskinsikkerhed i henhold til den globale standard (EN) ISO 13849-1

Læs mere om vores værktøjer til sikkerhedsudvikling

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Rockwell Automation og vores partnere tilbyder ekstraordinær viden til at hjælpe med at designe, implementere og understøtte din automationsinvestering.