E-learningové kurzy

Online školení průmyslové automatizace vlastním tempem

E-learningové kurzy může účastník absolvovat vlastním tempem a libovolně je směřovat tak, aby se učil tehdy, kdy mu to vyhovuje. Náš E-learning zahrnuje mnoho základních a produktově specifických témat, která vám pomohou vybudovat si vlastní odborné znalosti v automatizačních a řídicích systémech. Každý školicí modul obsahuje aktivity, softwarové simulace a ukázková videa, která vám pomohou lépe poznat probírané koncepty. Moduly lze absolvovat na tabletu nebo počítači pomocí prohlížečů Chrome, Safari, IE, Edge nebo Firefox a veškerý obsah je doprovázen namluveným komentářem, který je doplněn titulky. Všechny kurzy jsou nyní dostupné pouze v angličtině. 

Kontaktovat školicí oddělení

Máte nějaké dotazy ke školení? Kontaktujte nás a my vám zavoláme zpět, abychom s vámi projednali veškeré vaše dotazy.

Filtrování a upřesnění

Architektura průmyslových sítí: Pokročilá úroveň – část 1

Toto školení vám pomůže pracovat jako odborný expert v multifunkčním týmu pod vedením manažera.

Architektura průmyslových sítí: Pokročilá úroveň – část 2

Naučte se, jak vám virtualizace a průmyslová datová centra mohou pomoci nasadit robustní síťovou infrastrukturu.

Architektura průmyslových sítí: Střední úroveň

Naučte se, jak nastavit architekturu bezdrátové sítě, bezpečné protokoly nebo jak zabezpečit mobilní/zónovou oblast.

Architektura průmyslových sítí: Základní úroveň

Toto školení vám pomůže navrhovat logickou a fyzickou síťovou infrastrukturu pro provoz pomocí protokolu EtherNet/IP.

Konfigurace a uvádění do provozu měničů řady PowerFlex 750

Toto školení buduje schopnosti správně instalovat, spouštět a konfigurovat měniče řady PowerFlex® 750 tak, aby splňovaly specifické potřeby aplikace.

Konfigurace EtherNet/IP a odstraňování potíží

Získejte informace o tom, jak konfigurovat a odstraňovat potíže sítě EtherNet/IP.

Konfigurace integrovaného řídicího systému

Toto školení poskytuje informace o tom, jak do systému integrovat měniče PowerFlex® 753 nebo 755.

Level 1: Základy systému Logix5000

Naučte se provádět základní úkoly s aplikacemi Logix5000™ a Studio 5000 Logix Designer®.

Level 2: Základy programování žebříkové logiky

Získejte dovednosti, které umožní podrobné porozumění instrukcím a terminologii žebříkové logiky aplikace Studio 5000 Logix Designer®.

Level 3: Vývoj projektů

Získejte hlubší náhled do vývoje projektů, které jsou společné pro všechny procesory Logix5000.

Programování FactoryTalk View ME a PanelView Plus

Toto školení vám pomůže získat informace, jak vytvořit provozní aplikace, které běží na terminálu PanelView™ Plus 7.

Programování FactoryTalk View SE a PanelView Plus

Toto školení nabízí informace o tom, jak organizovat a vyvíjet aplikace v softwaru FactoryTalk® View Site Edition (SE).

Vývoj aplikace GuardLogix

Získejte dovednost vytvářet projekty softwaru Studio 5000 Logix Designer® pro systém GuardLogix®.

Základy řízení pohybu pomocí servopohonů

Absolvováním školení porozumíte konceptům, terminologii a funkci aplikací řízení pohybu.

Level 3: Základní interpretace žebříkové logiky

Toto školení umožní podrobné porozumění instrukcím a terminologii žebříkové logiky aplikace Studio 5000 Logix Designer®.